Маркировка клемм

Маркировка клемм

Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0828329
UC1-TM 8 OG CUS - Маркировка для клеммных модулей
UC1-TM 8 OG CUS - Маркировка для клеммных модулей
0828329

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, oранжевый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Количество отдельных табличек: 64, высота текстового поля: 9,7 мм, ширина текстового поля: 7,55 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0829605
UCT-TM 6 YE CUS - Маркировка для клеммных модулей
UCT-TM 6 YE CUS - Маркировка для клеммных модулей
0829605

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, Количество отдельных табличек: 60, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 5,6 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0828338
UC1-TMF 5 RD CUS - Маркировка для клеммных модулей
UC1-TMF 5 RD CUS - Маркировка для клеммных модулей
0828338

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, красный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, Количество отдельных табличек: 96, высота текстового поля: 5,2 мм, ширина текстового поля: 4,45 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824997
ZB 7,62 CUS - Полоса Zack
ZB 7,62 CUS - Полоса Zack
0824997

Полоса Zack, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 7,62 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 7,5 мм, ширина текстового поля: 10,5 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0829718
UCT1-TMF 5 CUS - Маркировка для клеммных модулей
UCT1-TMF 5 CUS - Маркировка для клеммных модулей
0829718

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, Количество отдельных табличек: 72, высота текстового поля: 5,2 мм, ширина текстового поля: 4,45 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824473
TML (101X9,5)R TR CUS - Маркировочная пленка для планки Zack
TML (101X9,5)R TR CUS - Маркировочная пленка для планки Zack
0824473

Маркировочная пленка для планки Zack, рулон, возможен заказ: построчно, прозрачный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 101 мм, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 9,5 мм, ширина текстового поля: 101 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824590
UC-TM 6 BU CUS - Маркировка для клеммных модулей
UC-TM 6 BU CUS - Маркировка для клеммных модулей
0824590

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, синий, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, Количество отдельных табличек: 80, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 5,6 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824577
UC-TM 4 RD CUS - Маркировка для клеммных модулей
UC-TM 4 RD CUS - Маркировка для клеммных модулей
0824577

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, красный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 4,2 мм, Количество отдельных табличек: 120, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 3,6 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824592
UC-TM 6 OG CUS - Маркировка для клеммных модулей
UC-TM 6 OG CUS - Маркировка для клеммных модулей
0824592

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, oранжевый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, Количество отдельных табличек: 80, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 5,6 мм

Преимущества для вас

  • Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
  • Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
  • Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
  • Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в шкафах управления и установках

Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.

По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.

Печать и нанесение в один шаг
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES обеспечивает еще больше эффективности при производстве шкафов управления: Модульная система, состоящая из термотрансферного рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. Объединение этих этапов процесса позволяет сэкономить около 60 % времени.

Узнать больше
Модульная система THERMOMARK E SERIES