Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с одинаковыми числами вдоль полосы: 50, белый, для клемм шириной: 6,2 мм, тип монтажа: фиксация
Маркировка клемм
Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.
Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями вдоль полосы, четные цифры по порядку: 2 ... 20, белый, для клемм шириной: 4 мм, тип монтажа: фиксация
Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с одинаковыми числами вдоль полосы: 15, белый, для клемм шириной: 6,2 мм, тип монтажа: фиксация
Маркировочные полосы, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 2500, высота текстового поля: 5 мм, ширина текстового поля: 104 мм
Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с одинаковыми числами вдоль полосы: 100, белый, для клемм шириной: 5,2 мм, тип монтажа: фиксация
Маркировочная планка Zack, с символами вдоль полосы: -, белый, для клемм шириной: 5,2 мм, тип монтажа: фиксация
Маркировочные полосы Zack для маркировочных "кнопок", Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: нумерация по порядку, 1 ... 10, 11 ... 20 и т.д. до 491 ... 500, тип монтажа: подключение, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 4 мм, ширина текстового поля: 4 мм
Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с одинаковыми числами вдоль полосы: 11, белый, для клемм шириной: 6,2 мм, тип монтажа: фиксация
Листы с самоклеющейся маркировкой, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 51 ... 60, Маркировочные полосы по 10 элементов каждая, по 10 одинаковых цифр десятками, белый, для клемм шириной: 7,62 мм, тип монтажа: склеивание
Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями поперек полосы, цифры по порядку: 91 ... 100, белый, для клемм шириной: 10,2 мм, тип монтажа: фиксация
Преимущества для вас
- Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
- Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
- Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
- Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM
Маркировка клемм в шкафах управления и установках
Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.
По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.