Маркировка клемм

Маркировка клемм

Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.

Go to Product Detail Page for item 0822369
UC3-TM 5 - Маркировка для клеммных модулей
UC3-TM 5 - Маркировка для клеммных модулей
0822369

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 96, высота текстового поля: 9 мм, ширина текстового поля: 4,45 мм

Go to Product Detail Page for item 0804455:0041
SK 7,5/3,8:FORTL.ZAHLEN 41-50 - Маркировка для клеммных модулей
SK 7,5/3,8:FORTL.ZAHLEN 41-50 - Маркировка для клеммных модулей
0804455:0041

Листы с самоклеющейся маркировкой, с нанесенными цифрами по порядку: 41 ... 50, Маркировочные полосы по 10 элементов каждая, по 12 одинаковых цифр десятками, белый, для клемм шириной: 7,5 мм, тип монтажа: склеивание

Go to Product Detail Page for item 0804549:0071
SK 7,62/3,8:FORTL.ZAHLEN 71-80 - Маркировка для клеммных модулей
SK 7,62/3,8:FORTL.ZAHLEN 71-80 - Маркировка для клеммных модулей
0804549:0071

Листы с самоклеющейся маркировкой, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 71 ... 80, Маркировочные полосы по 10 элементов каждая, по 12 одинаковых цифр десятками, белый, для клемм шириной: 7,62 мм, тип монтажа: склеивание

Go to Product Detail Page for item 0811493
ZBSM-K 5/WH:UNPRINTED - Полоски с маркировкой на планке Zack
ZBSM-K 5/WH:UNPRINTED - Полоски с маркировкой на планке Zack
0811493

Полоски с маркировкой на планке Zack, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 5,2 мм, Количество отдельных табличек: 160, высота текстового поля: 6,9 мм, ширина текстового поля: 5,15 мм

Преимущества для вас

  • Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
  • Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
  • Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
  • Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в шкафах управления и установках

Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.

По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.

Печать и нанесение в один шаг
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES обеспечивает еще больше эффективности при производстве шкафов управления: Модульная система, состоящая из термотрансферного рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. Объединение этих этапов процесса позволяет сэкономить около 60 % времени.

Узнать больше
Модульная система THERMOMARK E SERIES