Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями вдоль полосы, нечетные цифры по порядку: 61 ... 79, белый, для клемм шириной: 4 мм, тип монтажа: фиксация
Маркировка клемм
Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.
Маркировка для клеммных модулей, Пластина, зеленый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 12 мм, Количество отдельных табличек: 30, высота текстового поля: 4,7 мм, ширина текстового поля: 11,2 мм
Полоса Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 30,3 мм, Количество отдельных табличек: 3, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 30,3 мм
Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 191 ... 200, белый, для клемм шириной: 6,2 мм, тип монтажа: фиксация
Полоса Zack, белый, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 8,3 мм, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 8,3 мм
Маркировка для клеммных модулей, Пластина, зеленый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 3,5 мм, Количество отдельных табличек: 108, высота текстового поля: 4,7 мм, ширина текстового поля: 2,7 мм
Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с одинаковыми числами вдоль полосы: 0, белый, для клемм шириной: 5,2 мм, тип монтажа: фиксация
Маркировка для клеммных модулей, Пластина, зеленый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 6,2 мм, Количество отдельных табличек: 80, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 5,6 мм
Маркировка для клеммных модулей, Полоса, белый, с маркировкой, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 4 мм, Количество отдельных табличек: 8, высота текстового поля: 9,2 мм, ширина текстового поля: 2,4 мм
Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 181 ... 190, белый, для клемм шириной: 5 мм, тип монтажа: фиксация
Преимущества для вас
- Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
- Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
- Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
- Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM
Маркировка клемм в шкафах управления и установках
Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.
По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.