Маркировка клемм

Маркировка клемм

Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.

Go to Product Detail Page for item 0818412
UC-TM 8 GN - Маркировка для клеммных модулей
UC-TM 8 GN - Маркировка для клеммных модулей
0818412

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, зеленый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 8,2 мм, Количество отдельных табличек: 56, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 7,6 мм

Go to Product Detail Page for item 1051168
ZB 6,QR:1-9 - Маркировка для клеммных модулей
ZB 6,QR:1-9 - Маркировка для клеммных модулей
1051168

Маркировка для клеммных модулей, Полоса, белый, с маркировкой, надписи поперек: нумерация по порядку 1 ...9, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 6,2 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 6,15 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0803582
ZBFM 4/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN - Маркировочный лист Zack, плоский
ZBFM 4/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN - Маркировочный лист Zack, плоский
0803582

Маркировочный лист Zack, плоский, Пластина, белый, с маркировкой, надписи вдоль: нумерация по порядку от 1 ... 10, 11 ... 20 и т.д. до 91 ... 100, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 4,2 мм, Количество отдельных табличек: 100, высота текстового поля: 5,2 мм, ширина текстового поля: 4,2 мм

Go to Product Detail Page for item 0804468:0091
SK 7,5/5:FORTL.ZAHLEN 91-100 - Маркировка для клеммных модулей
SK 7,5/5:FORTL.ZAHLEN 91-100 - Маркировка для клеммных модулей
0804468:0091

Листы с самоклеющейся маркировкой, с нанесенными цифрами по порядку: 91 ... 100, Маркировочные полосы по 10 элементов каждая, по 10 одинаковых цифр десятками, белый, для клемм шириной: 7,5 мм, тип монтажа: склеивание

Преимущества для вас

  • Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
  • Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
  • Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
  • Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в шкафах управления и установках

Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.

По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.

Печать и нанесение в один шаг
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES обеспечивает еще больше эффективности при производстве шкафов управления: Модульная система, состоящая из термотрансферного рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. Объединение этих этапов процесса позволяет сэкономить около 60 % времени.

Узнать больше
Модульная система THERMOMARK E SERIES