Многофункциональные корпуса ME-PLC

Многофункциональные корпуса ME-PLC для контроллеров

Многофункциональные корпуса для электроники серии ME-PLC идеально подходят для систем с большой потребностью в монтажном пространстве и фронтальным расположением разъемов. Система корпусов отличается высокой универсальностью применения благодаря большой монтажной площади для печатных плат и эффективным шинным соединителям для установки на монтажную рейку.

Go to Product Detail Page for item 2202059
ME PLC 40 BUS 10/10 KIT BKVPE1 - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку
ME PLC 40 BUS 10/10 KIT BKVPE1 - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку
2202059

Монтажный комплект шинных соединителей: два 10-контактных штекерных разъема, верхняя и нижняя части из пластика, а также металлическая клемма для крепления на несущей рейке, без печатной платы

Go to Product Detail Page for item 2202058
ME PLC 40 BUS 50/40 KIT BKVPE1 - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку
ME PLC 40 BUS 50/40 KIT BKVPE1 - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку
2202058

Монтажный комплект шинных соединителей: 50- и 40-контактные штекерные разъемы, верхняя и нижняя части из пластика, а также металлическая клемма для крепления на несущей рейке, без печатной платы

Go to Product Detail Page for item 2201503
ME PLC 40 BUS 10/10 KIT BK - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку
ME PLC 40 BUS 10/10 KIT BK - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку
2201503

Монтажный комплект шинных соединителей: два 10-контактных штекерных разъема, верхняя и нижняя части из пластика, а также металлическая клемма для крепления на несущей рейке, без печатной платы

Go to Product Detail Page for item 2201502
ME PLC 40 BUS 50/40 KIT BK - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку
ME PLC 40 BUS 50/40 KIT BK - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку
2201502

Монтажный комплект шинных соединителей: 50- и 40-контактные штекерные разъемы, верхняя и нижняя части из пластика, а также металлическая клемма для крепления на несущей рейке, без печатной платы

Преимущества для вас

  • Модуль фронтального подключения с рычажным механизмом, обеспечивающий высокое удобство подключения
  • Крупные размеры корпуса обеспечивают большой запас места на печатной плате
  • Универсальное исполнение крышки для свободно выбираемой технологии подключения
Бесплатный образец
Протестируйте многофункциональные корпуса серии ME PLC

Хотите протестировать корпуса для электроники серии ME PLC для контроллеров? – Тогда закажите персональный комплект образцов сейчас. Мы предоставляем компетентные консультации по выбору и проектированию корпусов в соответствии с желаемым применением. Убедитесь в преимуществах решений Phoenix Contact.

Заказать бесплатный образец
Корпуса для электроники серии ME-PLC
Конфигуратор корпусов для электроники ME-PLC для контроллеров

Конфигуратор корпусов для электроники для контроллеров

Корпуса для электроники ME-PLC имеют большое монтажное пространство и большую площадь для установки печатной платы. Предлагаются различные готовые модули фронтального подключения с 36 полюсами и гнездами подключения RJ45. Высокая передача данных достигается благодаря шинным соединителям для установки на монтажную рейку с 50 полюсами. Крышки корпуса для легкой интеграции сигнальных индикаторов и дисплеев завершают устройство.

Новинки технологии подключения устройств от Phoenix Contact

Новинки в области технологий подключения устройств

Компания Phoenix Contact является ведущим производителем штекерных соединителей и корпусов для электроники, который стремится удовлетворять растущие требования промышленных и инфраструктурных приложений и постоянно предлагать новые решения.

Познакомьтесь с новыми технологиями подключения устройств для передачи сигналов, данных и питания, а также универсальными корпусами для электроники.

Краткий обзор многофункциональных корпусов серии ME-PLC для контроллеров

Интерактивная карта изображений: Многофункциональные корпуса ME-PLC
Коммуникация между модулями
Опциональный шинный соединитель для установки на монтажную рейку для эффективной коммуникации между модулями
Коммуникация между модулями
Элементы индикации
Прозрачная крышка для дисплеев или светодиодов
Элементы индикации
Система корпусов
Нижняя часть корпуса для крупных печатных плат
Система корпусов
Технология подключения
Фронтальный модуль подключения до 36 контактов
Технология подключения
Видео: Корпусная система для контроллеров
Корпусная система для контроллеров YouTube

Корпусная система для контроллеров

Минимальные затраты на кабельную разводку благодаря подготовленным фронтальным разъемам и шинным соединителям для установки на монтажную рейку – вот что означает многофункциональный корпус для электроники ME-PLC для сложных контроллеров.

Гибкая защитная оболочка для контроллеров

Модуль подключения для корпуса ME-PLC
Шинные соединители для установки на монтажную рейку, обеспечивающие простую связь между модулями
Различные крышки корпуса
Модуль подключения для корпуса ME-PLC

Модуль фронтального подключения позволяет производителям приборов использовать простое подключение и отключение разъемов. Используйте пружинный зажим рush-in для подключения до 36 контактов. Также можно встроить оптоволоконный кабель.

Шинные соединители для установки на монтажную рейку, обеспечивающие простую связь между модулями

Используйте комбинации корпусов для электроники ME-PLC, чтобы повысить гибкость при проектировании и реализации приложений. Используйте шинные соединители для установки на монтажную рейку, оснащенные до 50 контактов, для передачи данных и питания.

Различные крышки корпуса

Воспользуйтесь преимуществами универсального исполнения крышки для свободного выбора технологии подключения.

Видео: Инструкция по монтажу для корпусов серии ME-PLC
Инструкция по монтажу для корпусов серии ME-PLC YouTube

Простой монтаж корпуса для электроники серии ME-PLC

Узнайте, как собрать корпус ME-PLC из отдельных деталей и получить готовый модуль – включая шинные соединители для установки на монтажную рейку.

Электронный журнал
Обзор ассортимента корпусов для электроники

Ознакомьтесь с корпусами для монтажной рейки и наружного применения и узнайте, сколько существует различных способов адаптации корпусов для электроник с учетом ваших индивидуальных потребностей.

Открыть электронный журнал
Корпус для установки на монтажную рейку и корпус полевого устройства
Корпуса для электроники на монтажной рейке

Технические основы корпусов для электроники Решения для крепления на монтажной рейке

Корпуса для электроники относятся к базовым компонентам устройств. Они определяют внешний вид устройства и защищают электронику от внешних воздействий. Кроме того, они позволяют выполнять монтаж в системах более высокого уровня. Производители приборов должны учитывать множество мелочей и не только в процессе создания конструкции, но также при выборе корпуса, когда важно подобрать правильные материалы или пройти проверку качества. В данной брошюре представлена вся подробная информация.

Покомпонентный чертеж корпуса для электроники

Быстрая и оптимальная по затратам разработка при помощи комплектов разработчика

Воспользуйтесь нашими комплектами разработчика для быстрой разработки ваших прототипов и предсерийных устройств. Комплекты включают комплексные корпусные решения с интегрированной технологией подключения и подходящими перфорированными печатными платами. Целые системы корпусов можно реализовать при помощи специфических шинных соединителей. Составьте в нашем магазине подходящий комплект разработчика и сразу приступайте к разработке устройства.