PTRE 6-2/A7 - Контрольная колодка
3069449

Контрольная колодка, кодировка VDE тип A7, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 14, полюсов: 7, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 6 мм2, 1. ярус, cечение: 0,5 мм2 - 10 мм2, тип монтажа: Установка на монтажную рейку, NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Компактная благодаря небольшой модульной колодке для контрольных штекеров
Экономичная благодаря модульной конструкции в соответствии с потребностями и использованию стандартизированных принадлежностей CLPLINE complete
Встроенный прочный коммутационный контакт соответствует самым высоким требованиям, а использование высококачественных материалов обеспечивает возможность надежной передачи сигнальных токов даже после многоразового использования
Максимально безопасная благодаря опережающему и автоматическому короткому замыканию преобразователя