Миниатюрная проходная клемма, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 1,5 мм2, 1. ярус, cечение: 0,14 мм2 - 1,5 мм2, тип монтажа: NS 15, цвет: синий
Микроклеммы и миниатюрные клеммы
Мини-клеммы и микроклеммы способствуют все большей миниатюризации в машиностроении, распределительных системах и шкафах управления. Несмотря на небольшие размеры в клеммных блоках используются стандартизированные принадлежности для шунтирования, маркировки и тестирования системы CLIPLINE complete.
Миниатюрная проходная клемма, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 1,5 мм2, 1. ярус, cечение: 0,14 мм2 - 1,5 мм2, тип монтажа: NS 15, цвет: cерый
Микроклемма, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 17,5 A, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 1,5 мм2, тип монтажа: NS 15, цвет: cерый
Микроклемма, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 16 A, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 1,5 мм2, тип монтажа: NS 15, цвет: синий
Миниатюрная проходная клемма, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 4, полюсов: 1, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: Монтаж при помощи фиксаторов, цвет: cерый
Миниатюрная проходная клемма, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 4, полюсов: 1, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, цвет: черный/желтый
Миниатюрная проходная клемма, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 4, полюсов: 1, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, цвет: синий
Заземляющая клемма Mini, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Зажимы Push-in, 1. ярус, cечение: 0,14 мм2 - 1,5 мм2, тип монтажа: NS 15, цвет: желто-зел.
Миниатюрная проходная клемма, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 4, полюсов: 1, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, цвет: oранжевый
Миниатюрная проходная клемма, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 4, полюсов: 1, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: Монтаж при помощи фиксаторов, цвет: черный/желтый
Эффективное проектирование при помощи clipx ENGINEER
Инжиниринговое программное обеспечение для производства шкафов управления
Инжиниринговое программное обеспечение clipx ENGINEER позволяет более эффективно, чем когда-либо, планировать клеммные сборки, укомплектованные монтажные панели и клеммные коробки, заказывать их и передавать данные в производство – на каждом рабочем месте. Используйте интеллектуальные интерфейсы к программе ECAD и к приложениям и конфигураторам Phoenix Contact, чтобы ускорить процесс проектирования.
Преимущества для Вас
- Экономия места благодаря миниатюрной конструкции, обеспечивающей гибкие возможности монтажа
- Хороший обзор благодаря маркировке всех точек подключения
- Простое распределение потенциалов с помощью стандартных перемычек
- Компактное распределение потенциалов благодаря микрораспределителю потенциалов
- Возможности для тестирования любыми распространенными пробниками
- Экономия времени и модульная конструкция благодаря штекерным решениям
Мини-клеммы с зажимом Push-in и винтовым зажимом
Мини-клеммы с технологией соединения Push-in
Мини-клеммы
Мини-клеммы идеально подходят для установки в небольшие распределительные коробки, панели управления, соединительные коробки и т. д. Несмотря на миниатюрность, клеммы не обходятся без функционального паза. В отличие от других клемм, мини-клеммы имеют не двойной, а одинарный функциональный паз для распределения потенциалов. Функциональный паз может быть оснащен стандартизированными перемычками и контрольными штекерами системы электротехнических клемм CLIPLINE complete. Для обеспечения маркировки и, следовательно, четкой кабельной разводки, несмотря на компактность, стандартная маркировка вариантов Push-in закрывает функциональный паз маленьких клеммных блоков. Это позволяет уменьшить конструкцию на несколько миллиметров. С другой стороны, винтовые клеммы серии MUT имеют два высоких внешних маркировочных паза для размещения высокой маркировки. Благодаря угловому расположению маркировки, как и в клеммных блоках UT, здесь также обеспечивается компактность клемм.
Двойные мини-клеммные диски
Мини-клеммные двойные диски
Двойные мини-клеммные диски MPTD 2,5... обеспечивают особенно компактную кабельную разводку. Двойные диски прочно соединены друг с другом и имеют общий потенциал через четыре соединения. Клеммы имеют гибкое применение, несмотря на их компактную конструкцию, благодаря наличию интегрированного функционального паза. Двойные мини-клеммные диски предлагаются как в виде готовых изделий, так и в виде модульных вариантов. Модульные варианты легко соединяются друг с другом без использования инструментов. Более подробную информацию об этом Вы найдете ниже на странице.
Модульные мини-клеммы
Модульные мини-клеммы
Мини-клеммы MPT(D) 2,5 также доступны в виде модульных отдельных дисков и двойных дисков. Вы можете выбрать одну из технологий монтажа: монтажная рейка NS 15, монтажная рейка NS 35, технология прямого монтажа через фланец или монтаж с фиксатором.
В зависимости от предпочтительной технологии монтажа выберите соответствующий монтажный диск.
- MPT(D) 2,5-RZ – фиксатор
- MPT(D) 2,5-NS35 – монтажная рейка
- MPT(D) 2,5-NS15 – монтажная рейка
- D-MPT 2,5-F – фланцевая крышка
Остальная часть клеммной сборки заполняется дисками M (MPT(D)2,5-M). Пластины легко соединяются с монтажными дисками, образуя клемму, благодаря штырькам на боковых сторонах. Готовые клеммы ни в чем не уступают другим клеммам. Повышается только гибкость при сборке.
Штекерные мини-клеммы
Штекерные мини-клеммы
Клеммы MPT также доступны в качестве штекерных клемм. Штекерные мини-клеммы устроены так же, как и проходные мини-клеммы. Единственное отличие заключается в том, что с одной стороны вместо зажима Push-in встроено штекерное подключение. Это штекерное подключение может быть подключено через штекерный соединитель COMBI, прикрепленный к соответствующей клемме. Этот тип кабельной разводки имеет преимущество быстрого монтажа за счет возврата к кабельной разводке с помощью готовых кабельных жгутов. Для защиты от вибрации и вытягивания кабеля в системе CLIPLINE complete предусмотрены различные принадлежности, такие как защелки-фиксаторы и разгрузки от натяжения.
Мини-клемма
Микроклеммы и распределительные микроклеммы
Микроклеммы Phoenix Contact рассчитаны на подключение проводников с емкостью подключения от 0,14 мм² до 1,5 мм². Клеммные блоки обеспечивают высокую компактность кабельной разводки при использовании различных технологий монтажа. Микроклеммы можно фиксировать на защелках на монтажной рейке NS 15, а также крепить непосредственно на монтажной панели при помощи защелок или фланца с защелками. Отдельные клеммы оснащены тестовым гнездом для проведения сервисных- и технических работ. Микроклеммы поставляются в виде компактного варианта распределительных клемм с различным количеством полюсов. Маркировка отдельных точек подключения выполняется при помощи самоклеящихся маркировочных полос.
Брошюра о продукции – Клеммные блоки
Загрузки
Брошюры для мини-клемм
Вы хотели бы получать печатную информацию о наших мини-клеммах? Далее Вы найдете наши брошюры о продукции и качестве по теме Клеммные блоки.