CSA
ID допуска: 13631| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 В | 15 A | 28 - 14 | ||
EAC
ID допуска: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID допуска: E60425| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 В | 15 A | 30 - 14 | ||
| F | ||||
| 400 В | 15 A | 30 - 14 | ||
| D | ||||
| 300 В | 10 A | 30 - 14 | ||
CCA
ID допуска: NTR-NL 4239| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 В | - 1,5 | |||