PAI-4
-
Адаптер тестера
3030925
Адаптер тестера, Во включенном состоянии имеется защита от случайного касания согласно DIN EN 50274, для тестовых штекеров 4 мм и клемм с шагом от 8,2 мм, полюсов: 1, цвет: cерый
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Малый внешний диаметр контрольного гнезда также обеспечивает возможность использования защитных штекеров с защитой от прикосновений
Надежный контакт контрольных штекеров диаметром 4 мм с функциональными гнездами
Контрольные адаптеры для установки защитных штекеров диаметром 4 мм