Гибридный кабель размера M12, M23 и M40 в компактном, подходящем для промышленности дизайне

Гибридный кабель для коммуникационных интерфейсов и подключения электродвигателей

Гибридные кабели размеров M12, M23 и M40 предлагают многосторонние решения подключения для коммуникационных интерфейсов и производительных подключений двигателей. Так Вы можете просто передавать данные, сигналы и питание через один штекерный соединитель. Воспользуйтесь преимуществами компактного промышленного дизайна проводников.

Go to Product Detail Page for item 1238749
VS-FSBPYS-OE-94H/0,5 SCOX - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
VS-FSBPYS-OE-94H/0,5 SCOX - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1238749

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, Ethernet Hybrid CAT5 (100 Мбит/с) CAT5 (100 Мбит/с), 8-контактный, Гнездо, прямое, M12-SPEEDCON, Y-кодирование, к свободный конец, Гибридный провод, длина кабеля: 0,5 м, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Go to Product Detail Page for item 1276289
NBC-M12MSY/5,0-94H - Комбинированный кабель
NBC-M12MSY/5,0-94H - Комбинированный кабель
1276289

Комбинированный кабель, Ethernet Hybrid CAT5 (100 Мбит/с), 8-контактный, PUR без галогенов, черный RAL 9005, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Штекеры прямое M12, кодирование: Y / IP65/IP67, к свободный конец, длина кабеля: 5 м, Power with Ethernet (PWE)

Go to Product Detail Page for item 1146464
NBC-M12MRY/2,0-94H - Комбинированный кабель
NBC-M12MRY/2,0-94H - Комбинированный кабель
1146464

Комбинированный кабель, Ethernet Hybrid CAT5 (100 Мбит/с), 8-контактный, PUR без галогенов, черный RAL 9005, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Штекеры угловой M12, кодирование: Y / IP65/IP67, к свободный конец, длина кабеля: 2 м, Power with Ethernet (PWE)

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1327473
NBC-M12MRY-M12FSY/.../... - Комбинированный кабель
NBC-M12MRY-M12FSY/.../... - Комбинированный кабель
1327473

Комбинированный кабель, Ethernet Hybrid CAT5 (100 Мбит/с), 8-контактный, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Штекеры угловой M12, кодирование: Y / IP65/IP67, к Гнездо прямое M12, кодирование: Y / IP65/IP67, длина кабеля: На выбор (0,2 ... 40,0 м), Power with Ethernet (PWE)

Go to Product Detail Page for item 1149297
NBC-M12MRY/3,0-94H/M12MRY - Комбинированный кабель
NBC-M12MRY/3,0-94H/M12MRY - Комбинированный кабель
1149297

Комбинированный кабель, Ethernet Hybrid CAT5 (100 Мбит/с), 8-контактный, PUR без галогенов, черный RAL 9005, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Штекеры угловой M12, кодирование: Y / IP65/IP67, к Штекеры угловой M12, кодирование: Y / IP65/IP67, длина кабеля: 3 м, Power with Ethernet (PWE)

Go to Product Detail Page for item 1146377
NBC-M12FRY/2,0-94H - Комбинированный кабель
NBC-M12FRY/2,0-94H - Комбинированный кабель
1146377

Комбинированный кабель, Ethernet Hybrid CAT5 (100 Мбит/с), 8-контактный, PUR без галогенов, черный RAL 9005, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Гнездо угловой M12, кодирование: Y / IP65/IP67, к свободный конец, длина кабеля: 2 м, Power with Ethernet (PWE)

Go to Product Detail Page for item 1149299
NBC-M12MRY/7,5-94H/M12MRY - Комбинированный кабель
NBC-M12MRY/7,5-94H/M12MRY - Комбинированный кабель
1149299

Комбинированный кабель, Ethernet Hybrid CAT5 (100 Мбит/с), 8-контактный, PUR без галогенов, черный RAL 9005, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Штекеры угловой M12, кодирование: Y / IP65/IP67, к Штекеры угловой M12, кодирование: Y / IP65/IP67, длина кабеля: 7,5 м, Power with Ethernet (PWE)

Go to Product Detail Page for item 1149296
NBC-M12MRY/2,0-94H/M12MRY - Комбинированный кабель
NBC-M12MRY/2,0-94H/M12MRY - Комбинированный кабель
1149296

Комбинированный кабель, Ethernet Hybrid CAT5 (100 Мбит/с), 8-контактный, PUR без галогенов, черный RAL 9005, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Штекеры угловой M12, кодирование: Y / IP65/IP67, к Штекеры угловой M12, кодирование: Y / IP65/IP67, длина кабеля: 2 м, Power with Ethernet (PWE)

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1327471
NBC-M12MRY-M12MRY/.../... - Комбинированный кабель
NBC-M12MRY-M12MRY/.../... - Комбинированный кабель
1327471

Комбинированный кабель, Ethernet Hybrid CAT5 (100 Мбит/с), 8-контактный, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Штекеры угловой M12, кодирование: Y / IP65/IP67, к Штекеры угловой M12, кодирование: Y / IP65/IP67, длина кабеля: На выбор (0,2 ... 40,0 м), Power with Ethernet (PWE)

Go to Product Detail Page for item 1146472
NBC-M12MRY/10,0-94H - Комбинированный кабель
NBC-M12MRY/10,0-94H - Комбинированный кабель
1146472

Комбинированный кабель, Ethernet Hybrid CAT5 (100 Мбит/с), 8-контактный, PUR без галогенов, черный RAL 9005, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Штекеры угловой M12, кодирование: Y / IP65/IP67, к свободный конец, длина кабеля: 10 м, Power with Ethernet (PWE)

Преимущества для Вас

  • Экономия времени и места за счет комбинирования сигналов, данных и питания в одном штекере
  • Комплексная концепция монтажа при помощи гибридных кабелей и подходящих подключений устройств
  • Универсальность использования благодаря пластиковой оболочке и ЭМС-защите