Гибридный кабель размера M12, M23 и M40 в компактном, подходящем для промышленности дизайне

Гибридный кабель для коммуникационных интерфейсов и подключения электродвигателей

Гибридные кабели размеров M12, M23 и M40 предлагают многосторонние решения подключения для коммуникационных интерфейсов и производительных подключений двигателей. Так Вы можете просто передавать данные, сигналы и питание через один штекерный соединитель. Воспользуйтесь преимуществами компактного промышленного дизайна проводников.

Go to Product Detail Page for item 1407506
VS-FSBPYS-OE-94H/2,0 SCO - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
VS-FSBPYS-OE-94H/2,0 SCO - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1407506

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, Ethernet Hybrid CAT5 (100 Мбит/с) CAT5 (100 Мбит/с), 8-контактный, Гнездо, прямое, M12-SPEEDCON, Y-кодирование, к свободный конец, Гибридный провод, длина кабеля: 2 м, этот артикул предположительно не должен содержать свинец со второго квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1327465
NBC-M12FRY/.../... - Комбинированный кабель
NBC-M12FRY/.../... - Комбинированный кабель
1327465

Комбинированный кабель, Ethernet Hybrid CAT5 (100 Мбит/с), 8-контактный, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Гнездо угловой M12, кодирование: Y / IP65/IP67, к свободный конец, длина кабеля: На выбор (0,2 ... 40,0 м), Power with Ethernet (PWE)

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1327467
NBC-M12MSY-M12MRY/.../... - Комбинированный кабель
NBC-M12MSY-M12MRY/.../... - Комбинированный кабель
1327467

Комбинированный кабель, Ethernet Hybrid CAT5 (100 Мбит/с), 8-контактный, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Штекеры прямое M12, кодирование: Y / IP65/IP67, к Штекеры угловой M12, кодирование: Y / IP65/IP67, длина кабеля: На выбор (0,2 ... 40,0 м), Power with Ethernet (PWE)

Go to Product Detail Page for item 1149294
NBC-M12MRY/1,0-94H/M12MRY - Комбинированный кабель
NBC-M12MRY/1,0-94H/M12MRY - Комбинированный кабель
1149294

Комбинированный кабель, Ethernet Hybrid CAT5 (100 Мбит/с), 8-контактный, PUR без галогенов, черный RAL 9005, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Штекеры угловой M12, кодирование: Y / IP65/IP67, к Штекеры угловой M12, кодирование: Y / IP65/IP67, длина кабеля: 1 м, Power with Ethernet (PWE)

Go to Product Detail Page for item 1149300
NBC-M12MRY/10,0-94H/M12MRY - Комбинированный кабель
NBC-M12MRY/10,0-94H/M12MRY - Комбинированный кабель
1149300

Комбинированный кабель, Ethernet Hybrid CAT5 (100 Мбит/с), 8-контактный, PUR без галогенов, черный RAL 9005, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Штекеры угловой M12, кодирование: Y / IP65/IP67, к Штекеры угловой M12, кодирование: Y / IP65/IP67, длина кабеля: 10 м, Power with Ethernet (PWE)

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1339210
NBC-M12FRY-M12FRY/.../... - Комбинированный кабель
NBC-M12FRY-M12FRY/.../... - Комбинированный кабель
1339210

Комбинированный кабель, Ethernet Hybrid CAT5 (100 Мбит/с), 8-контактный, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Гнездо угловой M12, кодирование: Y / IP65/IP67, к Гнездо угловой M12, кодирование: Y / IP65/IP67, длина кабеля: На выбор (0,2 ... 40,0 м), Power with Ethernet (PWE)

Go to Product Detail Page for item 1146448
NBC-M12FSY/5,0-94H/M12FSY - Комбинированный кабель
NBC-M12FSY/5,0-94H/M12FSY - Комбинированный кабель
1146448

Комбинированный кабель, Ethernet Hybrid CAT5 (100 Мбит/с), 8-контактный, PUR без галогенов, черный RAL 9005, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Гнездо прямое M12, кодирование: Y / IP65/IP67, к Гнездо прямое M12, кодирование: Y / IP65/IP67, длина кабеля: 5 м, Power with Ethernet (PWE)

Go to Product Detail Page for item 1146437
NBC-M12FSY/0,3-94H/M12FSY - Комбинированный кабель
NBC-M12FSY/0,3-94H/M12FSY - Комбинированный кабель
1146437

Комбинированный кабель, Ethernet Hybrid CAT5 (100 Мбит/с), 8-контактный, PUR без галогенов, черный RAL 9005, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Гнездо прямое M12, кодирование: Y / IP65/IP67, к Гнездо прямое M12, кодирование: Y / IP65/IP67, длина кабеля: 0,3 м, Power with Ethernet (PWE)

Go to Product Detail Page for item 1146451
NBC-M12FSY/10,0-94H/M12FSY - Комбинированный кабель
NBC-M12FSY/10,0-94H/M12FSY - Комбинированный кабель
1146451

Комбинированный кабель, Ethernet Hybrid CAT5 (100 Мбит/с), 8-контактный, PUR без галогенов, черный RAL 9005, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Гнездо прямое M12, кодирование: Y / IP65/IP67, к Гнездо прямое M12, кодирование: Y / IP65/IP67, длина кабеля: 10 м, Power with Ethernet (PWE)

Go to Product Detail Page for item 1328195
NBC-M12MSY/10,0-94H/M12MSY - Комбинированный кабель
NBC-M12MSY/10,0-94H/M12MSY - Комбинированный кабель
1328195

Комбинированный кабель, Ethernet Hybrid CAT5 (100 Мбит/с), 8-контактный, PUR без галогенов, черный RAL 9005, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Штекеры прямое M12, кодирование: Y / IP65/IP67, к Штекеры прямое M12, кодирование: Y / IP65/IP67, длина кабеля: 10 м, Power with Ethernet (PWE)

Преимущества для Вас

  • Экономия времени и места за счет комбинирования сигналов, данных и питания в одном штекере
  • Комплексная концепция монтажа при помощи гибридных кабелей и подходящих подключений устройств
  • Универсальность использования благодаря пластиковой оболочке и ЭМС-защите