Источник питания UNO POWER с регулированием в первичной цепи, для установки на монтажную рейку, МЭК 60335-1, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 100 Вт
Источники питания с базовым функционалом
Источники питания UNO POWER – идеальное решение для промышленных применений благодаря высокой плотности мощности и эффективности. Компактные устройства мощностью от 25 до 960 Вт надежно питают постоянные нагрузки в централизованных и децентрализованных установках. Новое, особенно тонкое поколение UNO POWER мощностью до 90 Вт также впечатляет технологией соединения Push-in и расширенным диапазоном напряжения до 277 В AC.
Источник питания UNO POWER с регулированием в первичной цепи, для установки на монтажную рейку, МЭК 60335-1, вход: 1-фазный, выход: 12 В DC / 55 Вт
Источник питания UNO POWER с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 1-фазный, выход: 15 В DC / 30 Вт
Источник питания UNO POWER с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 1-фазный, выход: 5 В DC / 40 Вт
Источник питания UNO POWER с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 1-фазный, выход: 15 В DC / 55 Вт
Источник питания UNO POWER с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 1-фазный, выход: 15 В DC / 100 Вт
Источник питания UNO POWER с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 1-фазный, выход: 48 В DC / 100 Вт
Импульсный источник питания, UNO POWER, Зажимы Push-in, Установка на монтажную рейку, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 3,75 A, настройка в диапазоне 24 В DC ... 29 В DC
Преимущества для Вас
- Оптимальное питание 1-фазных систем
- Экономия места в шкафу управления благодаря узкой ширине
- Экономия энергии благодаря КПД до 95 %
- Установка вне помещений и надежный запуск устройств при -40 °C
- Простая системная диагностика выходного напряжения при помощи переключающего контакта без потенциала и светодиода DC OK
Новые изделия
Анимационное изображение изделия
UNO POWER с зажимом Push-in
Новое поколение источников питания UNO POWER для децентрализованного электроснабжения с низким энергопотреблением получило дальнейшее развитие. Теперь приборы стали на 36 % компактнее. Кроме того, они достигают эффективности более 95 %.
Источник питания второго поколения мощностью 90 Вт теперь имеет ширину всего 35 мм и, таким образом, на 20 мм уже, чем источник питания предыдущего поколения.
Технология соединения Push-in значительно упрощает работу с устройством и сокращает объем работ по подключению.
Сравнение источников питания UNO POWER Решите, какой источник питания UNO POWER соответствует Вашим требованиям:
Новые источники питания UNO POWER с зажимом Push-in идеально подходят для децентрализованной установки в городской инфраструктуре. Широкий диапазон температуры и большой пакет стандартов позволяют гибко использовать устройства.
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
UNO POWER 24 DC / 30 Вт | UNO POWER 24 DC / 60 Вт | UNO POWER 24 DC / 90 Вт | UNO POWER 12 DC / 30 Вт | |
Диапазон входного напряжения | 100 В AC ... 277 В AC 110 В DC ... 250 В DC |
100 В AC ... 277 В AC 110 В DC ... 250 В DC |
100 В AC ... 277 В AC 110 В DC ... 250 В DC |
99 В AC ... 277 В AC 110 В DC ... 250 В DC |
Номинальное напряжение на выходе | 24 В DC | 24 В DC | 24 В DC | 12 В DC |
Диапазон регулирования выходного напряжения | 24 В DC ... 29 В DC | 24 В DC ... 29 В DC | 24 В DC ... 29 В DC | 10 В DC ... 18 В DC |
Номинальный выходной ток (I~N~) | 1,25 А | 2,5 А | 3,75 А | 2,5 А |
Выходная мощность (P~N~) | 30 Вт | 60 Вт | 90 Вт | 30 Вт |
КПД | тип. 91,9 % (230 В AC) | тип. 93 % (230 В AC) | тип. 95 % (230 В AC) | тип. 89,7 % (230 В AC) |
Размеры изделия (ШxВxГ) | 21 x 90 x 90 мм | 30 x 90 x 90 мм | 35 x 90 x 90 мм | 21 x 90 x 90 мм |
Перейти к изделию | Перейти к изделию | Перейти к изделию | Перейти к изделию |
Энергоэффективность против затрат при использовании источника питания UNO POWER
Максимальная энергоэффективность
Использование источника питания UNO POWER благодаря низким потерям на холостом ходу менее 0,3 Вт и оптимизированному КПД позволяет значительно снизить расход энергии по сравнению с другими изделиями. Благодаря КПД более 95 % при номинальной нагрузке только небольшая часть электроэнергии преобразуется в нежелательную тепловую энергию.
Источник питания UNO POWER, вид спереди
Компактный и мощный до 960 Вт
Источники питания UNO POWER мощностью от 120 до 960 Вт обеспечивают высокую мощность на небольшом пространстве. Благодаря узкой ширине и присоединению напрямую к соседним компонентам они эффективно экономят место в шкафу управления. Выходное напряжение можно настраивать в диапазоне от 24 до 28 В DC при помощи потенциометра.
- 24 В DC / 5 A для 120 Вт при ширине 35 мм
- 24 В DC / 10 A для 240 Вт при ширине 45 мм
- 24 В DC / 20 A для 480 Вт при ширине 59 мм
- 24 В DC / 40 A для 960 Вт при ширине 126 мм
Источник питания UNO POWER
Широкий выбор вариантов
Источники питания UNO POWER имеют несколько классов производительности от 25 до 960 Вт с выходным напряжением от 5 до 48 B DC. Изделия UNO POWER работают с входным напряжением от 85 до 305 В AC и надежно функционируют даже при перепадах напряжения в сети снабжения. При входных напряжениях от 264 В AC до 575 В AC добавляется 2-е устройство переменного тока с 24 В и 90 Вт.
UNO POWER – различные возможности применения
Различные возможности применения
Некоторые устройства UNO POWER сертифицированы в соответствии с списком UL 1310/508 Listed Class 2. Поэтому устройства мощностью от 25 до максимум 90 Вт особенно подходят для использования на американских рынках.
Благодаря широкому выбору вариантов и расширенному диапазону температуры от -25 до +70°C (запуск устройства при -40 °C) источники питания UNO POWER отличаются особой гибкостью применения. Устройства также отличаются особенно высокой вибростойкостью и высокой устойчивостью к электромагнитным помехам.