Источник бесперебойного питания со встроенным аккумуляторным модулем. Аккумуляторный модуль STEP-BAT/LI-ION/18.5DC/46WH может быть заказан отдельно.
DC-USV и DC-USV со встроенными емкостными элементами
ИБП постоянного тока гарантируют бесперебойное питание и максимальную готовность установки. В случае исчезновения напряжения в сети снабжения ИБП постоянного тока надежно продолжит питание защищаемой системы. ИБП предотвращает отказы и простои установки, обеспечивая бесперебойность процессов. Подберите ИБП с подходящим аккумуляторным модулем или со встроенным емкостным элементом.
Ёмкостный модуль QUINT, с не требующим обслуживания энергоаккумулятором на основе двухслойного конденсатора, USB (Modbus/RTU), Установка на монтажную рейку, вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 5 A / 4 кДж включая смонтированный универсальный адаптер монтажной рейки UTA 107. Для настройки параметров можно использовать программу POWER MANAGEMENT SUITE (артикул № 1252232), представленную в разделе загрузок.
Емкостный модуль QUINT с необслуживаемым энергоаккумулятором на базе двухслойного конденсатора для установки на несущую рейку, вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 3,8 А / 1 КДж
QUINT ИБП, IQ Technology, PROFINET, Установка на монтажную рейку, Винтовые зажимы, вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 20 A, зарядный ток: 5 A
ИБП QUINT с IQ Technology, коммуникационным интерфейсом USB (Modbus/RTU), монтаж на несущую рейку, вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 10 А, зарядный ток: 3 А
QUINT ИБП, IQ Technology, PROFINET, Установка на монтажную рейку, Винтовые зажимы, вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 5 A, зарядный ток: 1,5 A
Источники бесперебойного питания со встроенным источником питания, 4 А, АКБ MINI-BAT/12/DC на 1,6 или 2,6 Ач
Ёмкостный модуль QUINT, с не требующим обслуживания энергоаккумулятором на основе двухслойного конденсатора, USB (Modbus/RTU), Установка на монтажную рейку, вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 20 A / 16 кДж включая смонтированный универсальный адаптер монтажной рейки UTA 107
QUINT ИБП, IQ Technology, EtherCAT®, Установка на монтажную рейку, Винтовые зажимы, вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 10 A, зарядный ток: 3 A
Ёмкостный модуль QUINT, с не требующим обслуживания энергоаккумулятором на основе двухслойного конденсатора, PROFINET, Установка на монтажную рейку, вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 20 A / 16 кДж включая смонтированный универсальный адаптер монтажной рейки UTA 107
Новые изделия
ИБП постоянного тока с технологией IQ
Интеллектуальный ИБП QUINT DC UPS обеспечивает особенно высокую готовность оборудования благодаря системе управления батареями с технологией IQ и самому мощному зарядному устройству. Благодаря встроенному интерфейсу Ethernet ИБП можно легко интегрировать в промышленную сеть.
Интерфейс Ethernet совместим с:
- PROFINET
- EtherNet/IP™
- EtherCAT®
- USB
Комбинируйте наши модули ИБП с нашими источниками питания и аккумуляторными модулями для создания индивидуального бесперебойного решения.
ИБП постоянного тока со встроенной емкостью
Источник бесперебойного питания постоянного тока с интегрированной емкостью компенсирует циклические отказы до нескольких минут. С интегрированным интерфейсом его можно просто интегрировать в промышленные сети. Модуль емкости объединяет в одном корпусе блок электроники и накопитель энергии и поэтому занимает очень мало места. А качестве энергоаккумулятора используются не требующие обслуживания двухслойные конденсаторы. В зависимости от области применения модули мощностью 1 кДж, 4 кДж, 8 кДж или даже 16 кДж могут быть как с интерфейсом связи, так и без него.
ИБП постоянного тока со встроенным источником питания
TRIO DC UPS сочетает в себе источник бесперебойного питания и встроенный источник питания, что позволяет сэкономить место в шкафу управления. Надежное решение в компактном корпусе предлагает комплексные функции, такие как сигнализация, диагностика, подключение к IPC и контроллеру, а также функцию холодного пуска. Благодаря кабельной разводке без инструмента с технологией Push-in обслуживание и ввод в эксплуатацию становятся особенно простыми. Благодаря динамическому boost и интеллектуальному режиму зарядки батарей TRIO DC UPS гарантирует особенно высокую надежность. Выберите подходящий батарейный модуль TRIO в соответствии с требуемым буферным временем и легко соберите индивидуальную систему.
ИБП постоянного тока со встроенным аккумулятором
Компактный ИБП постоянного тока со встроенным аккумулятором занимает очень мало места. Поэтому он подходит для простого дооснащения существующего оборудования. Кроме того, ИБП постоянного тока отличается простым управлением, благодаря возможности замены аккумулятора во время работы без использования инструмента и встроенному интерфейсу связи.