Высокая доступность при отключении электроэнергии

ИБП постоянного тока со встроенным источником питания
Человек стоит в производственном цехе и держит в руках ИБП

Источники бесперебойного питания используются для того, чтобы переждать время в случае отключения электроэнергии и правильно завершить работу систем. Phoenix Contact повышает готовность оборудования с помощью нового TRIO DC UPS. Комбинированный импульсный источник питания со встроенным блоком питания объединяет в компактном корпусе различные технологии и функции, такие как сигнализация, диагностика, технология подключения, функция холодного пуска и многое другое.

Преимущества для Вас

  • Экономия места благодаря сочетанию ИБП и источника питания в компактном корпусе
  • Простота использования благодаря кабельной разводке без инструмента с технологией соединения Push-in
  • Прочность и надежность благодаря динамическому boost и интеллектуальному режиму зарядки аккумулятора
  • Прямая диагностика благодаря многоцветным светодиодам и сигнальным контактам для наглядного отображения состояния
  • Интеллектуальная параметризация и мониторинг через интерфейсные соединения (USB-C и RS-485)
ИБП TRIO UPS с интерфейсом

Не бойтесь простоев С комбинированным ИБП постоянного тока с интегрированным источником питания

Источники бесперебойного питания обеспечивают особенно высокую надежность и гибкость.
Чтобы удовлетворить Ваши индивидуальные требования, модули ИБП выпускаются в различных вариантах, с интерфейсом и без него.

Комбинированные устройства отличаются встроенным источником питания. Это позволяет сэкономить место в шкафу управления и минимизировать время, необходимое для ввода в эксплуатацию.

Независимо от того, требуется ли Вам решение с интерфейсом или без него, наши ИБП TRIO DC UPS гарантируют стабильное и непрерывное электропитание для Ваших критически важных приложений.
Откройте для себя идеальное сочетание производительности и универсальности.

Прочный источник бесперебойного питания со встроенным источником питания Подробно о преимуществах для Вас

TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS

ИБП TRIO UPS от Phoenix Contact объединяет источник питания и ИБП в одном компактном корпусе. Несколько устройств могут быть установлены напрямую рядом друг с другом без падения мощности. Несмотря на те же размеры, TRIO UPS обладает большей мощностью, чем его предшественники.

TRIO UPS

ИБП TRIO UPS предлагает динамический boost до 150 % номинального тока и динамическое повышение напряжения батареи до 400 % номинального тока на короткое время. Мощное зарядное устройство обеспечивает быструю зарядку. Температурный датчик Pt 1000 обеспечивает интеллектуальную зарядку в зависимости от температуры, определяя температуру напрямую на аккумуляторе.

TRIO UPS

При использовании технологии соединения Push-in усилия по установке также сводятся к минимуму благодаря комбинированному устройству, так как источник питания и ИБП не нужно подключать отдельно. Настройка времени буфера и выбор емкости аккумулятора осуществляются напрямую на устройстве. Выходное напряжение постоянного тока можно установить на потенциометре.
Кроме того, нажатием одной кнопки можно сбросить настройки после замены батареи или холодного запуска от аккумулятора.

TRIO UPS

ИБП TRIO UPS от Phoenix Contact обеспечивает диагностику рабочего состояния напрямую с помощью многоцветных светодиодов и сигнальных контактов. Состояние батареи также четко отображается, включая такие функции, как «Состояние здоровья» (State of Health - SOH). Параметрируемые сигнальные выходы с помощью программного обеспечения для конфигурирования POWER MANAGEMENT SUITE (PMS) обеспечивают индивидуальную настройку для мониторинга.

TRIO UPS

ИБП TRIO UPS предлагает интеллектуальную параметризацию и мониторинг с помощью универсальных интерфейсов. Благодаря винтовому подключению USB-C он также подходит для прочных приложений. Программное обеспечение для конфигурирования POWER MANAGEMENT SUITE позволяет подключать промышленные компьютеры для настройки и мониторинга. Интерфейс RS-485 обеспечивает простую интеграцию в сети Modbus/RTU.

Интерактивная карта изображений: ИБП TRIO UPS с аккумуляторным модулем
Держатель предохранителя
Держатель предохранителя с держателем зарядного штекера обеспечивает безопасную транспортировку и хранение.
Долгое буферное время
Длительное буферное время благодаря гибкому выбору аккумуляторов емкостью от 2 до 110 Ач и совместимости с аккумуляторами PB и WTR.
Определение температуры
Определение температуры окружающей среды и подключение для регистрации внешней температуры позволяют осуществлять интеллектуальную зарядку аккумулятора в зависимости от температуры.
Подготовленные кабели
Подготовленные кабели обеспечивают простое подключение напрямую к аккумуляторному модулю.
Связь
Параметризация и мониторинг через дополнительный интерфейс с RS-485 и USB-C.
Запуск от аккумулятора
Прямой холодный запуск от аккумулятора с помощью кнопки на устройстве
Диагностика напрямую
Для сигнализации о различных состояниях изделия используются три многоцветных светодиода, которые светятся разными цветами.