ИБП постоянного тока на монтажной рейке

DC-USV и DC-USV со встроенными емкостными элементами

ИБП постоянного тока гарантируют бесперебойное питание и максимальную готовность установки. В случае исчезновения напряжения в сети снабжения ИБП постоянного тока надежно продолжит питание защищаемой системы. ИБП предотвращает отказы и простои установки, обеспечивая бесперебойность процессов. Подберите ИБП с подходящим аккумуляторным модулем или со встроенным емкостным элементом.

Go to Product Detail Page for item 2320571
QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ - Ёмкостный модуль
QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ - Ёмкостный модуль
2320571

Ёмкостный модуль QUINT, с не требующим обслуживания энергоаккумулятором на основе двухслойного конденсатора, USB (Modbus/RTU), Установка на монтажную рейку, вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 10 A / 8 кДж включая смонтированный универсальный адаптер монтажной рейки UTA 107. Для настройки параметров можно использовать программу POWER MANAGEMENT SUITE (артикул № 1252232), представленную в разделе загрузок.

Новые изделия

Модуль TRIO CAP со встроенной емкостью на направляющей для головных уборов
ИБП TRIO DC UPS с интерфейсом и без интерфейса на DIN-рейке

ИБП с источником питания и мощностью

Решение, не требующее обслуживания, для защиты от сбоев сетевого питания

Новый модуль TRIO для нагрузок постоянного тока объединяет в одном корпусе источник питания, ИБП и не требующий обслуживания накопитель энергии с длительным сроком службы. Особые ситуации с питанием, например, при запуске или перегрузке, надежно преодолеваются благодаря функции усиления.

Основные характеристики

  • Повышение динамики: до 150 % в течение 5 с / Повышение CAP: до 350 % от запаса энергии в течение 350 мс
  • Быстрая зарядка до 5 А
  • Регулируется до 28 B DC
  • Интерфейсы: USB-C / RS-485
  • Комплексная сигнализация с помощью многоцветных светодиодов и цифровых выходов
  • Расширенный диапазон температур: -40 °C ... +60 °C

Преимущества для Вас

  • Надежное использование, которое не требует обслуживания, и длительный срок службы до 20 лет
  • Максимальная готовность оборудования и оптимизация затрат благодаря решению 3-в-1
  • Экономия времени при монтаже с помощью зажима Push-in и простота в обращении благодаря понятным параметрам настройки
  • Функция Boost устраняет пиковые нагрузки и обеспечивает оптимальный запас мощности
  • Простая параметризация и прямая диагностика

Высокая доступность при отключении электроэнергии

ИБП со встроенным источником питания

Максимально повысьте готовность оборудования к работе в случае сбоя электропитания с помощью ИБП TRIO UPS. В его компактном корпусе сочетаются функции сигнализации, диагностики, подключения к IPC и контроллеру, а также функция холодного пуска. Динамический boost делает его особенно надежным.

Основные характеристики

  • Состояние батареи (SOH) можно определить по светодиодному индикатору
  • Запуск аккумулятора с помощью кнопки на передней панели
  • Интеллектуальная зарядка благодаря внешнему датчику температуры
  • Дополнительная связь через RS-485 или USB-C
  • Динамический boost: возможность 150 % перегрузки от источника питания
  • Динамическое увеличение заряда батареи: до 400 % от батареи

Преимущества для Вас

  • Диагностика напрямую благодаря многоцветным светодиодам и сигнальным контактам для наглядного отображения состояния
  • Простота использования благодаря кабельной разводке без инструмента с технологией соединения Push-in
  • Прочность и надежность благодаря динамическому boost и интеллектуальному режиму зарядки аккумулятора
  • Экономия места благодаря сочетанию источника питания и ИБП в одном корпусе
  • Опциональная интеллектуальная параметризация и мониторинг через интерфейсные соединения

ИБП постоянного тока с технологией IQ

Интеллектуальный ИБП QUINT DC UPS обеспечивает особенно высокую готовность оборудования благодаря системе управления батареями с технологией IQ и самому мощному зарядному устройству. Благодаря встроенному интерфейсу Ethernet ИБП можно легко интегрировать в промышленную сеть.
Интерфейс Ethernet совместим с:

  • PROFINET
  • EtherNet/IP™
  • EtherCAT®
  • USB

Комбинируйте наши модули ИБП с нашими источниками питания и аккумуляторными модулями для создания индивидуального бесперебойного решения.

Источник бесперебойного питания постоянного тока с интегрированной емкостью для циклических отказов до нескольких минут

ИБП постоянного тока со встроенной емкостью

Источник бесперебойного питания постоянного тока с интегрированной емкостью компенсирует циклические отказы до нескольких минут. С интегрированным интерфейсом его можно просто интегрировать в промышленные сети. Модуль емкости объединяет в одном корпусе блок электроники и накопитель энергии и поэтому занимает очень мало места. А качестве энергоаккумулятора используются не требующие обслуживания двухслойные конденсаторы. В зависимости от области применения модули мощностью 1 кДж, 4 кДж, 8 кДж или даже 16 кДж могут быть как с интерфейсом связи, так и без него.

ИБП постоянного тока со встроенным источником питания

TRIO DC UPS сочетает в себе источник бесперебойного питания и встроенный источник питания, что позволяет сэкономить место в шкафу управления. Надежное решение в компактном корпусе предлагает комплексные функции, такие как сигнализация, диагностика, подключение к IPC и контроллеру, а также функцию холодного пуска. Благодаря кабельной разводке без инструмента с технологией Push-in обслуживание и ввод в эксплуатацию становятся особенно простыми. Благодаря динамическому boost и интеллектуальному режиму зарядки батарей TRIO DC UPS гарантирует особенно высокую надежность. Выберите подходящий батарейный модуль TRIO в соответствии с требуемым буферным временем и легко соберите индивидуальную систему.

ИБП постоянного тока со встроенным аккумулятором

ИБП постоянного тока со встроенным аккумулятором

Компактный ИБП постоянного тока со встроенным аккумулятором занимает очень мало места. Поэтому он подходит для простого дооснащения существующего оборудования. Кроме того, ИБП постоянного тока отличается простым управлением, благодаря возможности замены аккумулятора во время работы без использования инструмента и встроенному интерфейсу связи.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Конфигурирование вашего источника бесперебойного питания постоянного тока

Поэтапное руководство для конфигурирования аппаратного и программного обеспечения вашего источника бесперебойного питания постоянного тока содержится в наших учебных руководствах.

К учебным руководствам
Мужчина смотрит обучающее руководство по конфигурированию источника бесперебойного питания постоянного тока на компьютере