XTTB 2,5-QUATTRO-PV - Двухъярусные клеммы
1677919

Двухъярусные клеммы, номинальное напряжение: 500 В, Длительный ток термической стойкости Ith: 20 A, тип подключения: Зажим push-X, Расчетное сечение: 2,5 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Компактная конструкция и фронтальные разъемы обеспечивают возможность подсоединения проводов в ограниченных монтажных условиях
Возможность проведения тестирования с помощью функционального канала, а также контрольного гнезда, которым оснащены все клеммы