XTTB 2,5 - Двухъярусные клеммы
1453789

Двухъярусные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, Длительный ток термической стойкости Ith: 22 A, тип подключения: Зажим push-X, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Максимальная простота использования благодаря технологии Push-X, экономящей усилия и не требующей инструментов
Быстрый монтаж проводников любых видов с наконечниками и без
Открытые зажимные камеры гарантируют быструю кабельную разводку на объекте
Четкая идентификация соединения провода
Полная гибкость благодаря принадлежностям CLIPLINE complete для перемычек, маркировки и тестирования
Высокая экономия места благодаря компактной интеграции двух отдельных цепей в одну клемму
Оптимизировано для ручной и автоматизированной кабельной разводки