The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Питание, защита и контроль в функциональных зданиях

При автоматизации функциональных зданий количество питаемых интеллектуальных устройств постоянно растет. Цель - эффективно организовать энергоснабжение и избежать сбоев в работе системы. COMPLETE line предлагает системные решения для электроснабжения, защиты и контроля энергопотребления в функциональном здании.

Создание надежного источника питания для функциональных зданий

Интерактивная карта изображений: Создание надежного источника питания для функциональных зданий
Устройства защиты от грозовых и импульсных перенапряжений
Молниезащита и защита от перенапряжений типа 1+2+3 надежно защищает электромонтаж от перенапряжения. Опциональный модуль дистанционной сигнализации с цифровым выходом информирует о срабатывании защиты и необходимости проведения техобслуживания.
Узнать больше
Устройства защиты от грозовых и импульсных перенапряжений
Энергетический мониторинг
По мере роста количества электрических потребителей увеличивается потенциал для оптимизации систем электропитания и, как следствие, необходимость в мониторинге. Для этих целей подходят энергоизмерительные приборы EMpro, которые можно интегрировать в соответствующие сети посредством различных интерфейсов.
Узнать больше
Энергетический мониторинг
Источник питания постоянного тока
Для питания электрических дверных систем, систем сигнализации, оповещения и других систем безопасности и комфорта часто используются источники напряжения постоянного тока. Поэтому требуется преобразование напряжения переменного тока. Исторически сложилось так, что для разных систем требуются разные уровни напряжения. Источники питания TRIO или QUINT POWER имеют возможность регулировать класс производительности с мелким шагом.
Узнать больше
Источник питания постоянного тока
ИБП постоянного тока
QUINT и TRIO POWER предлагают различные системные решения с ИБП, системами резервирования и батареями в качестве резерва. Таким образом, они надежно защищают электрические системы от отказа по мере необходимости.
Узнать больше
ИБП постоянного тока
Автоматические выключатели
В цепях постоянного тока оптимальную защиту обеспечивают тепловые, термомагнитные или электронные автоматические выключатели.
Узнать больше
Автоматические выключатели
Аккумуляторный накопитель
Аккумуляторные батареи из системы COMPLETE line оптимально сочетаются с решениями по электропитанию и обеспечивают максимальную степень готовности системы.
Узнать больше
Аккумуляторный накопитель
Подключение в распределителе
Розетки для монтажа на верхнюю планку позволяют напрямую подключать устройства 230 В, например, в качестве источника питания при проведении технического обслуживания.
Узнать больше
Подключение в распределителе
Розетка с защитой конечных устройств
Для потребителей, удаленных более чем на 10 м от защищенной главной распределительной сети, рекомендуется предусмотреть дополнительную высокочувствительную защиту.
Узнать больше
Розетка с защитой конечных устройств
Защита от перенапряжений переменного тока
Особенно на открытом воздухе необходимо защищать от перенапряжений бытовые зарядные устройства, наружные осветительные установки, насосы и фотогальванические установки. Некоторые из таких устройств уже оборудуются устройством защиты от перенапряжений на заводе-изготовителе, в остальных случаях заказчик должен установить дополнительное оборудование.
Узнать больше
Защита от перенапряжений переменного тока
Защита от перенапряжений для фотогальванических установок
Фотогальваническим установкам требуется защита как со стороны переменного, так и со стороны постоянного тока. Полностью готовые соединительные коробки генератора значительно упрощают процесс подключения. Также безопасность подключения обеспечивают специальные штекерные соединители для ФГ-систем.
Узнать больше
Защита от перенапряжений для фотогальванических установок
Безопасная передача данных
Чтобы повысить эффективность и перспективность эксплуатации зданий, требуется комплексная и интеллектуальная интеграция в сеть. COMPLETE line предлагает решения для безопасной связи в функциональных зданиях.
Узнать больше
Безопасная передача данных
Соединение
COMPLETE line предлагает различные решения для эффективных соединений в процессе монтажа в здании: от питания и распределения потенциалов, разводки отходящих кабелей до кабельной разводки во влажных помещениях и на улице.
Узнать больше
Соединение
Управление и коммутация
Управление зданиями в функциональных зданиях должно централизованно контролировать различные приложения, такие как безопасность ИТ, автоматизация помещений, ОВК или концепции снабжения. С системой управления зданием Emalytics и сопутствующими компонентами COMPLETE line предлагает платформу для управления и коммутации всех приложений.
Узнать больше
Управление и коммутация

Молниезащита и защита от перенапряжений типа 1+2+3 надежно защищает электромонтаж от перенапряжения. Опциональный модуль дистанционной сигнализации с цифровым выходом информирует о срабатывании защиты и необходимости проведения техобслуживания.

Для потребителей, удаленных более чем на 10 м от защищенной главной распределительной сети, рекомендуется предусмотреть дополнительную высокочувствительную защиту.

Особенно на открытом воздухе необходимо защищать от перенапряжений бытовые зарядные устройства, наружные осветительные установки, насосы и фотогальванические установки. Некоторые из таких устройств уже оборудуются устройством защиты от перенапряжений на заводе-изготовителе, в остальных случаях заказчик должен установить дополнительное оборудование.

Фотогальваническим установкам требуется защита как со стороны переменного, так и со стороны постоянного тока. Полностью готовые соединительные коробки генератора значительно упрощают процесс подключения. Также безопасность подключения обеспечивают специальные штекерные соединители для ФГ-систем.

Для питания электрических дверных систем, систем сигнализации, оповещения и других систем безопасности и комфорта часто используются источники напряжения постоянного тока. Поэтому требуется преобразование напряжения переменного тока. Исторически сложилось так, что для разных систем требуются разные уровни напряжения. Источники питания TRIO или QUINT POWER имеют возможность регулировать класс производительности с мелким шагом.

QUINT и TRIO POWER предлагают различные системные решения с ИБП, системами резервирования и батареями в качестве резерва. Таким образом, они надежно защищают электрические системы от отказа по мере необходимости.

В цепях постоянного тока оптимальную защиту обеспечивают тепловые, термомагнитные или электронные автоматические выключатели.

По мере роста количества электрических потребителей увеличивается потенциал для оптимизации систем электропитания и, как следствие, необходимость в мониторинге. Для этих целей подходят энергоизмерительные приборы EMpro, которые можно интегрировать в соответствующие сети посредством различных интерфейсов.

Розетки для монтажа на верхнюю планку позволяют напрямую подключать устройства 230 В, например, в качестве источника питания при проведении технического обслуживания.

Решения для вторичной распределительной сети и подключения различных устройств можно найти в функциональном блоке Соединение.