Безопасная передача данных в функциональных зданиях

Надежное сетевое взаимодействие всех единиц необходимо для автоматизации и цифровизации функциональных зданий. Обширный ассортимент коммуникационных технологий COMPLETE line обеспечивает интеллектуальную автоматизацию зданий.

Интерактивная карта изображений: Создание безопасной коммуникационной инфраструктуры в функциональных зданиях
Безопасная коммуникация
Наши надежные промышленные маршрутизаторы соединяют различные сети посредством кабелей (маршрутизаторы LAN и NAT) или мобильной связи (маршрутизаторы 3G/UMTS/4G/LTE), обеспечивая возможность дистанционного обслуживания и защиты локальных сетей.
Узнать больше
Безопасная коммуникация
Кабельная связь
Расширители Ethernet позволяют экономично объединять сети Ethernet на больших расстояниях. Возможны гигабитные приложения и дальность действия до 20 км.
Узнать больше
Кабельная связь
Беспроводная связь
Маршрутизаторы мобильной связи TC ROUTER Phoenix Contact позволяют создавать прочные соединения для передачи данных по сети мобильной связи 4G. Таким образом обеспечивается возможность мобильного широкополосного подключения для гибкого объединения объектов в сеть даже в тех местах, где кабельное Интернет-соединение недоступно.
Узнать больше
Беспроводная связь
Безопасная коммуникация
Наши надежные промышленные маршрутизаторы соединяют различные сети посредством кабелей (маршрутизаторы LAN и NAT) или мобильной связи (маршрутизаторы 3G/UMTS/4G/LTE), обеспечивая возможность дистанционного обслуживания и защиты локальных сетей.
Узнать больше
Безопасная коммуникация
Управление помещением
Используя наши человеко-машинные интерфейсы (HMI) и промышленные ПК (IPC), вы можете эффективно проводить управление и наблюдение за состоянием установок. Воспользуйтесь преимуществами максимальной масштабируемости для операционной концепции вашего решения по автоматизации.
Узнать больше
Управление помещением
Инфраструктура Ethernet OT
Ассортимент наших промышленных коммутаторов Ethernet включает в себя управляемые и неуправляемые коммутаторы с поддержкой гигабитной связи, Power over Ethernet, сертификацией по МЭК 61850 и для установки на монтажную рейку.
Узнать больше
Инфраструктура Ethernet OT
Communication Switch
Ассортимент наших промышленных коммутаторов Ethernet включает в себя управляемые и неуправляемые коммутаторы с поддержкой гигабитной связи, Power over Ethernet, сертификацией по МЭК 61850 и для установки на монтажную рейку.
Узнать больше
Communication Switch
Питание, защита и контроль
Управление зданием в функциональных зданиях должно получать питание из надежного источника, быть защищено от повреждений и контролироваться на предмет расхода электроэнергии. COMPLETE line предлагает системные решения для электроснабжения, защиты и контроля энергопотребления в функциональных зданиях.
Узнать больше
Питание, защита и контроль
Управление и коммутация
Управление зданиями в функциональных зданиях должно централизованно контролировать различные приложения, такие как безопасность ИТ, автоматизация помещений, ОВК или концепции снабжения. С системой управления зданием Emalytics и сопутствующими компонентами COMPLETE line предлагает платформу для управления и коммутации всех приложений.
Узнать больше
Управление и коммутация

Безопасная передача данных в функциональных зданиях

Коммутаторы и OT Ethernet объединяют в коммуникацию широкий спектр устройств и систем.

Будь то проводная связь с помощью стекловолокна, Ethernet, медных линий BUS, SPE, беспроводная связь через WLAN или LTE/5G, COMPLETE line предлагает разнообразные решения для связи в здании.

Безопасная связь с помощью стандартных предложений mGuard.

Пульты для управления функциями помещения предоставляют пользователям информацию на месте и возможность индивидуальной настройки широкого спектра функций помещения.

Система управления зданием Emalytics
Управление зданием – совместное участие в цифровой трансформации

Система управления зданием Emalytics позволяет легко интегрировать полевые устройства или системы с последовательным или Ethernet интерфейсом. Ключевой элемент системы Emalytics образует платформа IoT, которая преобразует данные всех инженерных систем в стандартный унифицированный формат.

Система управления зданием Emalytics
Система управления зданием Emalytics на смартфоне