The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Технологически ведущие изделия для энергетического сектора

Надежные передача и распределение энергии приобретают все большее значение на фоне постоянно растущей потребности электрификации во всех областях нашей жизни. Ассортимент изделий COMPLETE line предлагает системные изделия для энергетических приложений.

Преимущества для вас

  • Простое управление и высококачественное внешнее оформление благодаря унификации функций и дизайна
  • Быстрое подключение без инструмента с помощью технологии соединения push-in
  • Сокращение объема производства и логистики благодаря использованию стандартизированных принадлежностей для шунтирования, маркировки и проверки
  • Весь шкаф управления из одних рук на базе технологически ведущих продуктов COMPLETE line
Интерактивная карта изображения: пример шкафа управления для распредустройства среднего напряжения
Автоматизация в энергетике
Аналогично понятию Industrial Automation термин Energy Automation включает в себя интеллектуальные решения для эффективной работы электросетей и одновременно соблюдает высокие требования по готовности, электромагнитной совместимости и безопасности ИТ. Для этой цели Phoenix Contact предлагает эффективные системы для модульных технологий удаленного управления и систем управления.
Узнать больше
Автоматизация в энергетике
Надежная связь
Энергетический сектор является частью критической инфраструктуры. Поэтому для надежной работы энергетических систем необходимо наличие производительной и безопасной коммуникационной сети. К данным системам предъявляются высокие требования в отношении готовности, надежности и безопасности, начиная с производства и транспортировки и заканчивая распределением и потреблением тока. Для достижения этой цели Phoenix Contact предлагает необходимые изделия.
Узнать больше
Надежная связь
Надежное снабжение вспомогательным напряжением
Вспомогательное напряжение питания на электростанции или на подстанции – это электроэнергия, необходимая для электроснабжения всех электрических и электронных устройств на данных объектах и имеющая важное значение для их работы. Для обеспечения полного энергоснабжения данного оборудования даже во время выхода из строя устройства такой источник питания обычно устанавливается с резервированием.
Узнать больше
Надежное снабжение вспомогательным напряжением
Соединение
Для шкафа управления или периферийного оборудования — энергетическая отрасль по праву предъявляет высокие требования к любым соединительным устройствам. Они должны быть безопасными, долговечными, а также простыми в использовании. Все технологии подключения Phoenix Contact отвечают этим требованиям — от винтовых зажимов и ножевых контактов до зажимов push-in.
Узнать больше
Соединение