The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Автоматизация в энергетике

При помощи изделий системы COMPLETE line Вы обеспечиваете защиту, управление и контроль устройств в энергетических приложениях. Реализуйте разные решения в соответствии с требованиями различных приложений и рамочных условий.

Создание решений для автоматизации в энергетике

Блочная диаграмма Автоматизация в энергетике
Измерение, управление, дистанционное управление
Модульная система удаленного управления smartRTU для различных приложений в распределительных сетях. Просто настраиваемое комплексное решение основывается на проверенных и сертифицированных компонентах серии изделий Axioline.
Узнать больше
Измерение, управление, дистанционное управление
Измерение, сигнализация, управление, дистанционное управление, защита
POWERSAVE — компактное и высокопроизводительное устройство защиты и управления, в котором реализован весь спектр функций защиты, управления и измерения. Многочисленные опции для управления питанием обеспечивают независимый от внешних блоков питания режим работы оборудования. Поэтому не требуется дополнительный источник бесперебойного питания (ИБП).
Узнать больше
Измерение, сигнализация, управление, дистанционное управление, защита
Сигнализирование с резервированием
Электронная система сигнализации INFOBOX имеет индивидуально задаваемое количество сигнальных входов, сигнализация осуществляется через светодиод и звуковой сигнал. Опциональный обмен данными через стандартизированные протоколы осуществляется посредством сети Ethernet или последовательных интерфейсов. В устройства с компактной конструкцией может быть дополнительно интегрирована функция пересылки сообщений.
Узнать больше
 Сигнализирование с резервированием
Проверка
Простой и надежный интерфейс предлагают клеммы с размыкателем для измерительного трансформатора. Штекерные компоненты CLIPLINE complete для проверки и короткого замыкания трансформаторов тока и элементов распределения потенциалов размещаются внутри клеммных сборок в соответствии с требованиями области применения.
Узнать больше
Проверка
Измерение, сигнализация, управление, дистанционное управление, защита
Компактные и производительные устройства защиты и управления серии изделий KOMBISAVE+ выполняют большое количество функций защиты, управления и измерения в установках среднего и высокого напряжения. Устройства оснащены большим набором функций: от защиты от перегрузок до защиты QU, дистанционной защиты и дифференциальной защиты кабелей, проверки синхронности и автоматического повторного пуска.
Узнать больше
Измерение, сигнализация, управление, дистанционное управление, защита
Проверка
Штекерная система контроля FAME предлагает дополнительную безопасность и удобство. С ростом количества точек измерения в установках среднего и высокого напряжения использование FAME приносит все больше преимуществ в части эффективности и управления.
Узнать больше
Проверка
Сигнализирование
Наши системы обработки сообщений отличаются высокой плотностью монтажа. Для более комплексных установок в наличии варианты устройств с отображением до 40 сообщений. Системы обработки сообщений отличаются возможностями передачи данных и параметрами.
Узнать больше
Сигнализирование
Проверка
Штекерная система контроля FAME предлагает дополнительную безопасность и удобство. С ростом количества точек измерения в установках среднего и высокого напряжения использование FAME приносит все больше преимуществ в части эффективности и управления.
Узнать больше
Проверка

Распределительные и промышленные сети для низкого и среднего напряжения
Конструкция распределительных сетей сильно варьируется в зависимости от региональных и национальных условий. В городских районах местные подстанции часто образуют точки соединения между сетями среднего и низкого напряжения. Как правило, они включают компактное распредустройство среднего напряжения, трансформатор местной сети, а также распределитель низкого напряжения. Из-за больших расстояний в сельской местности снабжение часто производится по воздушным сетям. Здесь местные подстанции часто выполняются в виде открытых установок, так называемых мачтовых станций. В следствие постоянного роста добываемой возобновляемыми источниками энергии и запланированного расширения зарядной инфраструктуры для электромобильности возрастает потребность контроля состояния сети с помощью интеллектуальных измерительных устройств и дистанционного управления.

Распределительные и промышленные сети для среднего и высокого напряжения
Распределение энергии на региональном уровне производится в диапазоне от среднего до высокого напряжения. Трансформаторные подстанции являются узловыми точками данных сетей. В установленных в них распредустановках среднего напряжения защита сети обеспечивается специальными защитными реле. Данные устройства объединяют в себе несколько задач: Наряду с различными защитными функциями они также предлагают функции измерения, оповещения, управления и телемеханики. Национальные стандарты и предписания требуют регулярно проверять защитные реле в установках среднего напряжения. Через легко доступные контрольные интерфейсы требуемые периодические проверки проводятся безопасно.
Используемые в сетях высокого напряжения устройства соответствуют еще более высоким требованиям к готовности и безопасности. Поэтому защитные реле для данных установок часто выполняются с резервированием. Количество контрольных точек подключения возрастает вместе с количеством измерительных устройств и защитных реле. Поэтому затраты на подключение тестера возрастают, также как риск неправильного подключения. Стандартизированные контрольные интерфейсы противодействуют этому риску. Дополнительно в приложениях высокого напряжения важнейшие сигналы тревоги и сообщения часто собираются в резервной системе сигнализации с тем, чтобы даже при отказе одного устройства не была потеряна важная информация.

Сети передачи высокого и сверхвысокого напряжения
На данном уровне напряжения царит высочайшая комплексность, а с ней и самые высокие требования в отношении готовности. Таким требованиям соответствуют только специальные комбинации защитных реле, которые обычно распределяются на несколько устройств для достижения максимальной степени готовности оборудования. Поскольку по сравнению с сетями среднего и высокого напряжения возрастает количество контрольных точек подключения, то затраты на подключение тестера и опасность неправильного подключения возрастают. Согласованные контрольные интерфейсы помогают свести к минимуму этот риск. Кроме того, размер и комплексность данных подстанций требуют наличия дополнительных сигналов. Большая система сигнализации собирает их и таким образом предлагает больше возможностей для резервной сигнализации.

Интервью: Автоматизация в энергетике

Интервью об эффективных системах для модульных систем удаленного управления и управления в энергетических приложениях
Системы удаленного управления и управления в энергетических приложениях YouTube