Надежное снабжение вспомогательным напряжением

Изделия системы COMPLETE line позволяют реализовать надежное снабжение вспомогательным напряжением Ваших энергетических приложений и таким образом избежать неожиданных отказов установок.

Конструкция надежного источника вспомогательного питания для энергосетей

Конструкция надежного источника вспомогательного питания для энергосетей
Защита от перенапряжений
Перенапряжения могут повредить вторичные установки (secondary equipment). Перенапряжения вследствие тока молнии могут передаваться через трансформаторы тока или напряжения, поэтому устройства защиты от импульсных перенапряжений повышают надежность и готовность установки. Для этого мы рекомендуем использовать устройства защиты от импульсных перенапряжений типа 1 + 2 серии изделий SEC.
Узнать больше
Защита от перенапряжений
Источник питания
Источники питания QUINT являются надежным решением, превосходно соответствующим высоким требованиям энергетического сектора, при необходимости преобразование AC/DC и DC/DC включительно. В сочетании с нашими аккумуляторами можно создавать производительные источники бесперебойного питания (ИБП).
Узнать больше
Источник питания
Резервирование
Высокая степень готовности даже при отказе отдельного блока питания гарантируется проверенными временем системами с резервированием. QUINT POWER предлагает необходимые модули для резервного питания вспомогательным напряжением. Дополнительно эта конструкция предлагает различные возможности контроля и превентивного обслуживания.
Узнать больше
Резервирование
Разветвление цепей
Компактные клеммы распределения потенциалов PTRVB… реализуют распределение до 32 потенциалов на минимальном пространстве, их можно расширять до блоков распределения потенциалов при помощи сборных перемычек. Благодаря технологии соединения push-in без инструмента монтаж производится особенно быстро и удобно.
Узнать больше
Разветвление цепей
Защита устройств
Надежная защита устройств ограждает системы 24 В DC от повреждения вследствие короткого замыкания. Ассортимент COMPLETE line в зависимости от приложения предлагает различные варианты. Для особенно надежного отключения мы рекомендуем использовать термомагнитные автоматические выключатели с технологией SFB, превосходная комбинация для наших источников питания QUINT.
Узнать больше
Защита устройств
Разветвление цепей
Готовые к подключению блоки распределения потенциалов PTFIX обеспечивают возможность быстрого монтажа без ручного шунтирования и позволяют сэкономить до 80 % времени. Распределительные блоки и блоки питания с 6, 12 и 18 точками подключения поставляются в исполнениях одиннадцати цветов для интуитивной и надежной установки.
Узнать больше
Разветвление цепей

Надежное, стабильное снабжение вспомогательным напряжением является основной предпосылкой для бесперебойной работы трансформаторной подстанции. Высокопроизводительная защита от перенапряжений помогает в этом, безопасно отводя переходное перенапряжение. Уникальные решения для распределения потенциалов переменного или постоянного тока позволяют сократить занимаемое место и время монтажа в шкафу управления. При необходимости решения в области резервирования или аккумуляторы расширяют возможности источника питания постоянного тока и обеспечивают энергоснабжение 24 В в критических ситуациях. Применяемые в соответствии с их функциями автоматические выключатели при коротком замыкании уменьшают его негативное воздействие на всю систему.

Интервью: Надежное снабжение вспомогательным напряжением

Интервью об особенностях резервных источников вспомогательного питания для энергетических приложений
Резервный источник вспомогательного питания для энергетических приложений YouTube