The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Технология подключения в энергетических приложениях

Изделия системы COMPLETE line позволяют создавать надежные и эффективные соединения для любого приложения в энергетике. Различные функции в шкафу управления ставят перед технологией подключения особые задачи - от упорядочения и тестирования до распределения потенциалов.

Решения для технологии подключения в энергетических приложениях

Интерактивная карта изображений: Решения для технологии подключения в энергетических приложениях
Разделительные клеммы для измерительного преобразователя
Клеммы с размыкателем для измерительного трансформатора - это простые и безопасные интерфейсы. Штекерные системные принадлежности CLIPLINE complete для проверки и короткого замыкания трансформатора тока, а также для распределения потенциалов можно устанавливать внутри клеммных сборок в зависимости от приложения.
Узнать больше
Разделительные клеммы для измерительного преобразователя
Штекерная система контроля
Штекерная система контроля FAME предлагает дополнительную безопасность и удобство. С ростом количества точек подключения от среднего до высокого напряжения использование FAME приносит все больше преимуществ в части эффективности и безопасности.
Узнать больше
Штекерная система контроля
Распределение потенциалов
Компактные клеммы распределения потенциалов PTRV… позволяют реализовать распределение потенциалов до 32 соединений на особо малом пространстве, при помощи сборных перемычек их можно расширить до блоков распределения потенциалов. Благодаря технологии соединения Push-in без инструмента монтаж производится особенно быстро и удобно.
Узнать больше
Распределение потенциалов
Кольцевая линия
Штекерные клеммные блоки позволяют значительно сократить и упростить процессы изготовления и ввода в эксплуатацию. Предварительно собранные кабельные жгуты предоставляют этим решениям дополнительный потенциал для экономичной автоматизации производства шкафов управления.
Узнать больше
Кольцевая линия
Распределительный соединитель
С помощью четырехъярусных клемм PT 2,5-4L можно производить упорядочение сигналов в контроллерах и частях системы на узком пространстве. Благодаря различным вариантам соединения в клеммной сборке и возможностям маршрутизации в свободно конфигурируемых четырехполюсных штекерах, эта клеммная система может использоваться для создания чрезвычайно компактных, трехмерных распределителей сигналов.
Узнать больше
Распределительный соединитель
Соединение датчика/исполнительного элемента
Проходные клеммы отличаются двумя клеммными зажимами и компактной конструкцией. Вы также можете приобрести подходящие к проходным клеммам заземляющие клеммы такой же формы. Все клеммы легко шунтируются между собой, а также с многовыводными и функциональными клеммами.
Узнать больше
Соединение датчика/исполнительного элемента
Разделение и ножевые размыкатели
Клеммы с различными разделительными элементами используются в самых разнообразных областях. Phoenix Contact предлагает разделительные клеммы и клеммы с ножевыми размыкателями с максимальной нагрузочной способностью по току до 31 А и максимальным номинальным напряжением 1 000 В.
Узнать больше
Разделение и ножевые размыкатели
Обжимные соединения для автоматизированной кабельной разводки
Штекерные клеммные блоки позволяют значительно сократить и упростить процессы изготовления и ввода в эксплуатацию. Предварительно собранные кабельные жгуты предоставляют этим решениям дополнительный потенциал для экономичной автоматизации производства шкафов управления.
Узнать больше
Обжимные соединения для автоматизированной кабельной разводки
Промышленные штекерные соединители для силовых автоматических выключателей
Промышленные штекерные соединители серии HEAVYCON complete защищают интерфейсы и гарантируют надежную передачу питания даже в суровых условиях. Они противостоят загрязнениям, воде, вибрациям и высоким механическим нагрузкам и отличаются герметичностью до степени защиты IP69K.
Узнать больше
Промышленные штекерные соединители для силовых автоматических выключателей

Интервью: технология подключения в энергетических приложениях

Интервью: технология подключения в энергетических приложениях
Интервью: технология подключения в энергетических приложениях YouTube