Обычная судовая автоматика

С резервированием, отказоустойчивая, проверенная и сертифицированная

На борту морского судна требуется большое количество установок, обеспечивающих безопасность эксплуатации судна. К их числу относятся, к примеру, привод, выработка электроэнергии, рулевая машина и система пожарной сигнализации. Выход из строя одной из этих установок представляет опасность для персонала и всего судна.
Phoenix Contact предлагает отказоустойчивые системы управления и мониторинга, обеспечивающие надежный режим эксплуатации, даже для суровых условий, проверенные и имеющие подтверждение согласно всем применимым морским допускам.

Отправить запрос на предоставление консультации
Круизное судно в открытом море

Наши решения для судовой автоматики

Используйте сертифицированные решения Phoenix Contact в над- и подпалубных системах. Phoenix Contact предлагает индивидуальные решения на основе широкого ассортимента изделий как для грузовых и круизных судов, судов специального назначения, так и яхт и паромов. От простых приложений до сложных системных решений, наши изделия обеспечивают бесперебойную работу контроллеров и передачу данных во всех областях применения. Также для суровых условий мы предлагаем высокоэффективные и надежные решения на основе любых сред передачи, которые прошли испытание на соответствие всем основным стандартам для морских судов.

Контейнеровоз в порту Гамбурга

Преимущества для Вас

  • Сбор, обработка, визуализация и интеллектуальное управление данными
  • Простые возможности интеграции всех распространенных морских протоколов связи
  • Проверенное качество: сертифицированы по DNV, ABS, LR, RINA, EN 60945 и МЭК 62443

Допуск на использование в морских условиях Протестировано и утверждено в соответствии со всеми стандартами морской промышленности

Логотип DNV GL
Логотип ABS
Логотип Ex
Руль судна

Резервирование обеспечивает отказоустойчивость Ваших основных служб

Резервные аварийная сигнализация и мониторинг Повысьте вашу безопасность в эксплуатации с помощью комплексных решений

Привод судна, устройство выработки электроэнергии, рулевая машина или система пожарной сигнализации являются неотъемлемыми установками на борту. Выход их из строя – это опасность для персонала и всего судна.
Для своевременного получения информации о критической ситуации устанавливается резервная система аварийной сигнализации и мониторинга на основе надежных устройств управления и сетевых компонентов. Помимо параметров устройств жизнеобеспечения, система также информирует об общих состояниях, например, уровне балластовой воды и топлива, а также запасов питьевой воды.

На базе открытой платформы автоматизации PLCnext реализуются системы автоматизации, сети и визуализация с резервированием. Ассортимент дополняется комплексными решениями для мониторинга производительности, которые наряду с программным обеспечением включают в себя необходимые защитные маршрутизаторы и облачные решения для всего флота в целом. Действительные морские сертификаты для необходимых компонентов дополняют наш ассортимент.

Топология судовой автоматики с резервированием с PLCnext Control, устройствами защиты и 3D-изображением судна
PLCnext Control
Контроллеры серии PLCnext Control AXC F 3152 для системы ввода-вывода Axioline отличаются скоростью, прочностью и простотой. В нем последовательно реализованы максимальная производительность, простота управления и возможность использования в суровых промышленных условиях.
PLCnext Control
Системы ввода-вывода
Удаленные системы ввода-вывода Phoenix Contact подходят для любых распространенных шинных систем и сетей. Вы можете регистрировать входные и выходные сигналы непосредственно в шкафу управления или в установках и машинах. Передача данных и сигналов осуществляется надежным способом с учетом дифференцированных областей использования. Используйте изделия с различными механическими характеристиками и функциями.
Системы ввода-вывода
Защитные маршрутизаторы mGuard
Наши надежные промышленные маршрутизаторы соединяют различные сети, обеспечивая возможность дистанционного обслуживания и защиты локальных сетей. Многие изделия имеют встроенные функции VPN и межсетевого экрана. Маршрутизаторы mGuard защищают от кибератак и вредоносных программ, обеспечивая максимально возможный уровень защиты.
Защитные маршрутизаторы mGuard
Машинное отделение судна с инженером

Решения для машинного отделения

Решения для машинного отделения Резервирование систем для обеспечения высокой доступности и эффективной работы всех основных систем в машинном отделении

Бесперебойный режим эксплуатации судна можно обеспечить при условии наличия надежного контроллера для управления машинным отделением. Phoenix Contact предлагает резервные системы на основе PROFINET, обеспечивающие высокую степень готовности и эффективности эксплуатации двигателей и приводов. Программное обеспечение PLCnext Engineer является простым средством программирования на языках программирования высокого уровня согласно МЭК 61131 и надежно передает собранные значения от контроллера в центр управления.

Погрузочная рампа с гидравликой

Автоматизация погрузочных рамп

Высокодоступная автоматизация для гидравлики Быстрый и простой способ определения статуса различных элементов

Автоматизированные гидравлические системы требуются для быстрой разгрузки и погрузки груза. Таким образом можно избежать долгого простоя в порту.
Чтобы обеспечить безопасность людей на борту, необходимо также иметь постоянную возможность надежного открывания и закрывания грузовых рамп. Для этого Phoenix Contact предлагает резервные системы управления.

Phoenix Contact предлагает модульные решения с открытыми интерфейсами для любых приложений и протоколов Modbus/RTU, Modbus/TCP, CANopen, NMEA или 4 ... 20 мА.
Решения Phoenix Contact обеспечивают надежную связь между децентрализованными системами на кормовых аппарелях, крышках люков и рамп, дверях и передвижных автомобильных палубах и диспетчерской. Таким образом поддерживается возможность управления всеми системами без необходимости переключения в ручном режим в аварийном случае.

Машинное отделение судна

Контроль уровня наполнения запасных и грузовых резервуаров

Надежная система управления резервуарами и балластной водой Решения для системы контроля уровня наполнения

Обеспечьте стабильное положение судна на море. Надежная функция контроля уровня загрузки запасных и грузовых резервуаров является при этом обязательным элементом.
Phoenix Contact предлагает автономную систему, исключающую переполнение резервуаров.

При этом два блока управления образуют резервную систему: предварительное оповещение при 95 % сигнализирует о снижении скорости наполнения. Основное оповещение при 98 % указывает на останов процесса наполнения.

Компенсация волнения в открытом море

Системы автоматизации оборудования для компенсации вертикальной качки

Решения для компенсации вертикальной качки Автоматизация динамического позиционирования в открытом море

При помощи автоматизированной системы на базе общего практического резервирования оборудование для компенсации вертикальной качки постоянно поддерживает правильное положение судна. Это может быть необходимым, когда функции динамической стабилизации недостаточно из-за сильного волнения.
Надежность обмена данными в сети обеспечивается защитными маршрутизаторами mGuard и технологией VPN.

Продукция

Многолетний опыт и отраслевые ноу-хау отражаются в превосходных решениях для вашей отрасли.

Технологии

Всестороннее ноу-хау во всех соответствующих технологиях для Вашего морского применения

Мы рядом с Вами!
Найти решение вместе!

Мы будем рады проконсультировать Вас по Вашему проекту традиционной судовой автоматики, как при установке на новом судне, так и при модернизации.

Свяжитесь с нами сейчас
Сотрудник Phoenix Contact перед контейнеровозом в процессе планирования