Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Защита от перенапряжений для сигнальных приложений 230 В

27.08.2024
Защита от перенапряжений для сигнальных приложений 230 В на DIN-рейке

Новая штекерная защита от перенапряжений Clixtrab MOV Phoenix Contact обеспечивает надежную защиту сигнальных приложений до 230 В и отличается простотой и компактностью установки благодаря базовым элементам защиты от перенапряжений, выполненным в виде клеммных блоков Push-in.

Клеммы Push-in обеспечивают быстрый монтаж без инструмента. В случае перегрузки штекерная защита от перенапряжений меняется без необходимости демонтажа всей установки. Благодаря ширине всего 10 мм Clixtrab MOV занимает очень мало места и поэтому идеально подходит для использования в узких шкафах управления. Несмотря на компактные размеры, она обеспечивает надежную защиту для двух сигнальных цепей в системах измерения, управления и регулирования (КИПиА) до 230 В.
Встроенный индикатор состояния защитного устройства позволяет проверять состояние устройства напрямую на месте. При необходимости статус может быть передан в диспетчерскую через опциональные модули дистанционной сигнализации, чтобы пользователь всегда мог контролировать защиту сигнальных приложений. Применение клеммных блоков в качестве базового элемента позволяет использовать широкий ассортимент принадлежностей из программы COMPLETE line. Измерения изоляции возможны без вмешательства в установку благодаря встроенным в базовый элемент ножевым разъединителям. Встроенное в штекер кодирование предотвращает неправильное подключение к установленному клеммному блоку. Clixtrab MOV уже сейчас отвечает будущим требованиям нового международного стандарта МЭК 61643-21.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации