Угловой приборный соединитель M12 для THR

21.05.2025
Угловые приборные соединители M12 для THR

Phoenix Contact предлагает угловые штекерные соединители М12 для пайки оплавлением (THR), которые специально разработаны для автоматизированного производства.

Штекерный соединитель обеспечивает эффективные процессы сборки, а его угловая конструкция позволяет гибко размещать его на печатной плате даже в условиях ограниченного пространства.

Новый угловой штекер M12 подходит для использования в режиме pick and place, что облегчает автоматизированный монтаж на печатной плате и, таким образом, способствует повышению эффективности производства. Благодаря оптимизированной конструкции со смещенным центром тяжести штекерный соединитель без усилий устанавливается на печатную плату и не требует использования защелок. Штекерный соединитель М12 рассчитан на напряжение до 250 В и ток до 4 A. Он поставляется с A- и D-кодированием, а также в четырех-, пяти- и восьмиконтактном исполнении. Благодаря модульной конструкции штекерный соединитель совместим с имеющимися корпусами THR.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации