Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Система управления устройствами и обновлениями на Docker Hub

21.05.2025
Система управления устройствами и обновлениями (DaUM)

Сервис для управления устройствами и обновлениями на базе OPC UA Phoenix Contact позволяет администрировать и актуализировать устройства автоматизации любых производителей. Программное обеспечение, которое ранее было доступно в виде службы Windows, теперь также доступно в виде контейнера Docker для использования в системах Linux.

Решения по управлению устройствами и обновлениями в промышленной среде часто используют специальную процедуру, называемую вендор, для распространения и установки собственных файлов на свои устройства проприетарным способом. С помощью сервиса DaUM на базе OPC UA можно администрировать и актуализировать устройства автоматизации любых производителей. К таким устройствам относятся контроллеры, модули ввода-вывода, частотные преобразователи, роботы, сетевые устройства, источники питания и другие компоненты, используемые в области технических средств автоматизации. Сервис управления устройствами и обновлениями использует стандарт OPC UA 10000-100.

Новым является не только возможность обновления множества различных компонентов системы автоматизации, но и то, что безопасность обеспечивается на всех уровнях системы. Вся коммуникация и все команды проходят только после аутентификации и авторизации. При этом полностью соблюдаются требования МЭК 62443.

Еще одна характеристика – это возможность применять сервис DaUM на разных уровнях. В зависимости от приложения и размера системы сервис DaUM использует центральный инстанс Windows, а теперь также Linux систем пользователя.

Программное обеспечение для управления устройствами и обновлениями можно получить командой docker pull phoenixcontact/daum:25.0.0.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации