Расширение ассортимента корпусов для электроники серии ICS
20.02.2024
В корпусах серии ICS Phoenix Contact предлагает универсальную систему корпусов для ориентированных на будущее устройств автоматизации.
Новые клеммы для печатной платы с двумя размерами шага 5,0 и 3,5 мм расширяют диапазон соединений для корпусов для электроники серии ICS. Производители приборов могут выбрать винтовой зажим или зажим Push-in для новых клемм. Преимуществами клемм для печатной платы ICS являются фиксированная кабельная разводка и простота в обращении. Новые клеммы могут использоваться в корпусах серии ICS шириной 20, 25 и 50 мм. Корпуса для электроники серии ICS доступны в различных размерах и с большим выбором технологий подключения и других принадлежностей, таких как радиаторы, шинные соединители и дисплеи.
Контакт для прессы
Eva von der Weppen
|
Корпоративные коммуникации
eweppen@phoenixcontact.com