Правильный выбор с новым онлайн-конфигуратором системной кабельной разводки для контроллеров

24.06.2025
Онлайн-конфигуратор системной кабельной разводки

Новый онлайн-конфигуратор системной кабельной разводки для контроллеров от Phoenix Contact позволяет быстро и легко выбрать индивидуальное решение для системной разводки.

Интуитивно понятный пользовательский интерфейс и 3D-модели обеспечивают простоту использования новых инструментов. Всего за несколько щелчков мыши можно выбрать подходящие компоненты решения, состоящие из фронтальных адаптеров, системных кабелей и модулей передачи сигнала. Выбор изделия может быть немедленно отображен в виде 3D-модели для визуальной обратной связи.

После подбора индивидуального кабельного решения автоматически присваивается идентификатор решения, который при необходимости можно повторно вызвать на сайте. Дополнительно созданный PDF-файл подробно описывает компоненты решения и доступен для загрузки.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации