Повышение безопасности благодаря мониторингу повреждений на линии

22.04.2025
Резисторная сеть для бесконтактных датчиков с разделительным усилителем MINI Analog Pro

Новые резисторные сети Phoenix Contact позволяют осуществлять контроль повреждения линии при помощи беспотенциальных контактов и бесконтактных датчиков в сочетании с входными модулями в соответствии с NAMUR МЭК/EN 60947-5-6. Такая возможность требуется в приложениях с высокими требованиями к безопасности.

Технология Push-in позволяет интегрировать резисторную сеть в существующую кабельную разводку быстрым и простым способом. Компактный корпус обеспечивает гибкий монтаж даже в ограниченном пространстве, например, в кабельных каналах или небольших корпусах передатчиков. Благодаря декларации Simple Apparatus для простого электрооборудования, не являющегося источником воспламенения, резисторная сеть также подходит для использования во взрывоопасных средах.

Практичное и эффективное решение для контроля повреждений линии идеально подходит для модернизации и повышения безопасности в промышленных приложениях.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации