Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Многофункциональное решение - новые универсальные инструменты

22.04.2025
Многофункциональные клещи UNIFOX-MP 6-1 и UNIFOX-MP 7-1

В ассортименте инструментов Phoenix Contact UNIFOX появились два варианта новых многофункциональных клещей, три варианта перестановочных клещей и клещи Linemans.

Многофункциональные клещи UNIFOX-MP оснащены эргономичной двухкомпонентной рукояткой и могут использоваться для выполнения шести или семи функций. Они позволяют не только захватывать, изгибать и резать провода, но также снимать изоляцию с кабелей и обжимать наконечники. С помощью углового наконечника можно легко прокалывать и снимать заусенцы с монтажных коробок для скрытой проводки. Модель Unifox-MP 6-1 режет кабели без пережима, а модель Unifox-MP 7-1 оснащена бокорезами. Таким образом, можно с легкостью нарезать по длине тонкие провода, провода средней жесткости и фортепьянную проволоку. Клещи также имеют область для обжима изолированных кольцевых кабельных наконечников.
Переставные клещи Unifox-Wrench сочетают в себе функции клещей и гаечного ключа. Они идеально подходят для захвата, удержания, сгибания и закручивания гаек и винтов, оснащены плавной регулировкой с помощью нажимной кнопки, а также встроенной шкалой для быстрой и простой настройки размера ключа. Параллельно скользящие гладкие губки клещей защищают чувствительные поверхности от повреждений. Благодаря соотношению плеч более 10:1 перестановочные клещи обеспечивает высокую силу зажима и надежную фиксацию.

Комбинированные клещи Linemans Unifox-LM идеально подходят для захвата, сгибания и скручивания проводов, а также для обжима неизолированных кабельных наконечников при помощи дорна. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка обеспечивает комфорт, а зубчатые контактные поверхности и дополнительная зона захвата под шарниром — оптимальный захват. Благодаря удлинённым режущим кромкам с твёрдостью 62–64 HRC клещи Unifox-LM отличаются высокой производительностью резки и долговечностью.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации