Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Источник питания для автоматизации зданий: питание и зарядка через USB

22.01.2024
Источники питания STEP POWER с USB-подключением

Источники питания STEP POWER от Phoenix Contact оптимально рассчитаны на потребности современных систем автоматизации зданий. Они предоставляют подключение USB для интеллектуальных счетчиков, Raspberry Pi и других компонентов «умного дома». Их также можно использовать для быстрой зарядки мобильных конечных устройств и других потребителей 5 В.

Блок питания имеет подключение по USB-A или USB-C мощностью до 15 Вт. Использование в качестве зарядного устройства USB позволяет увеличить пространство в распределительном устройстве, шкафу управления или плоских пультах управления за счет особо узкой ширины всего 18 мм (1 горизонтальный шаг), за счет чего отпадает необходимость использования классической комбинации, состоящей из электрической розетки в шкафу управления шириной 45 мм (2,5 горизонтальных шагов) и штекерного блока питания USB. Встроенный в корпус источника питания кабельный паз с разгрузкой от натяжения позволяет при необходимости легко проложить USB-кабель под крышкой распределительного устройства и обеспечивает простоту применения. Источники питания STEP POWER обеспечивают оптимальные показатели энергоэффективности в здании благодаря низким потерям в холостом режиме <0,1 Вт и высокому КПД. Благодаря эффективной экономии энергии за счет максимальной эффективности в холостом режиме и частичной нагрузки, источники питания отвечают высоким требованиям стандартов эффективности Директивы по экодизайну. Широкий диапазон входных напряжений 85 В AC ... 264 В AC и диапазон температур от -25 до +70 °C позволяют использовать их по всему миру практически в любых условиях окружающей среды.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации