VAL-EV-T1/T2 264/12.5-P - Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 1/2
1180148

CHARX protect advanced, запасной штекер для устройства защиты от импульсных перенапряжений серии VALVETRAB EV-T1/T2 для участка L-N.

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Бесперебойное продолжение процесса зарядки благодаря защищенной системе электропитания
Дополнительная защита подключенного электромобиля
Высокая степень готовности оборудования благодаря мощной защитной схеме
Простое измерение изоляции и простая замена благодаря штекерным защитным устройствам
Перепутывание штекеров невозможно благодаря механической кодировке