ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Маркировка для клеммных модулей
2749576

Маркировка для клеммных модулей, Полоса, белый (RAL 9010), с маркировкой, горизонтально: L1, L2, L3, N, GND, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 18 мм, Количество отдельных табличек: 5, высота текстового поля: 5 мм, ширина текстового поля: 18 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Содержат по пять отдельных табличек с шагом 17,5 мм
Плоские маркировочные полосы Zack