ZBN 18:UNBEDRUCKT - Полоса Zack
2809128

Полоса Zack, Полоса, белый (RAL 9010), без маркировки, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 18 мм, Количество отдельных табличек: 5, высота текстового поля: 5 мм, ширина текстового поля: 18 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Содержат по пять отдельных табличек с шагом 17,5 мм
Плоские маркировочные полосы Zack