Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

MPB 18/1- 3 - Монтажная перемычка
2809212

Монтажные перемычки для модуля с соединительным шагом 17,5 мм, 1-фазные, 3-полюсные

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

В сочетании с другими устройствами в электроустановочном щитке, например, с выключателями для защиты от тока утечки и другими аппаратами защиты
Отвечающее требованиям практики подключение ко всем распространенным приложениям
Для подключения разрядников для защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений