CUTFOX 25 VDE - Инструмент для резки кабеля
1212127

Кабельный резак, точная резка благодаря зубчатому механизму подачи лезвия, для медных и алюминиевых проводов диаметром до 70 мм2, испытан на соответствие VDE 1000 В перем./ 1500 В DC

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Проверено VDE
Специальная инструментальная сталь для длительного использования
Прецизионная режущая кромка с макронарезкой
Регулируемый винтовой шарнир
Двухкомпонентные рукоятки эргономичной формы для неутомительной и работы без сползания