Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

HC-CIF-B10-HFFD-WH-AL - Монтажная рама штекера
1404221

Штекерная монтажная рамка HEAVYCON, верхняя часть для крепления двумя защелками, для нижних частей с двумя защелками HC-CIF...BFWD.. или нижних частей HC-CIF...BFFD.., для контактных вставок конструкции B10, с винтами M4 с головкой в виде внутреннего шестигранника 3 мм, для несущих реек NS35/7,5

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Прочное исполнение из металла
Oткрытая нижняя часть, возможно использование предварительно смонтированных кабельных жгутов
Безопасный PE-контакт c опережающим подключением даже при несколько неровной установке