RIF-RPT-LDP-24DC/2X2/2X1/AU/FG
-
Релейный модуль
1148699
Релейный модуль с зажимом рush-in, состоит из: релейной базы со светодиодным индикатором состояния, безынерционного диода и фиксатора, предохранительное реле с принудительно управляемыми контактами по DIN EN 61810-3, исполнение контактов: 2 замыкающих и 2 НЗ контакт, входное напряжение: 24 В DC
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | RIFLINE complete |
| Применение | Контакты с принудительным управлением |
| Режим работы | 100 % ED |
| Долговечность механическая | прибл. 107 коммутационных циклов |
| B10d | 810000 Циклы (AC15, 250 B / 0,5 A, 1 NO) |
| 170000 Циклы (AC15; 250 V / 2 A; 1 NO) | |
| 318000 Циклы (DC13, 24 B / 1 A, 1 NO) | |
| 208000 Циклы (DC13, 24 B / 2 A, 1 NO) | |
| Изоляционные характеристики: Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
| Изоляция | Основная изоляция |
| Безопасная развязка, усиленная изоляция и 6 КВ между катушкой и контактной цепью и между контактами 11-12 или 13-14, 41-42 на 23-24, 33-34 | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Состояние обслуживания данных | |
| Дата последней ревизии данных | 12.09.2025 |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,41 Вт |
| Испытательное напряжение (Обмотка/контакт) | 4 кВэфф (50 Гц, 1 мин., обмотка/контакт) |
| Испытательное напряжение (открытый контакт) | 1,5 кВэфф (50 Гц, 1 мин., открытый контакт) |
| Испытательное напряжение () | 2,5 кВэфф (50 Гц, 1 мин., между контактами: 7,8 на 9,10) |
| Испытательное напряжение () | 4 кВэфф (50 Гц, 1 мин., между контактами: всеми остальными) |
| Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
| Расчетное напряжение изоляции | 250 В AC (Вход/выход) |
| Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ (Вход/выход) |
| Устройство защиты от короткого замыкания | |
| Ток | 10 A (RT28-32) |
| Напряжение | 500 В (SCPD) |
| Ток короткого замыкания | 1 кA (условный ток короткого замыкания) |
| Активная часть | |
| Номинальное рабочее напряжение UN | 24 В DC |
| Диапазон входных напряжений относительно UN | см график изменения характеристик в зависимости от температуры |
| Логика работы привода | с одним устойчивым положением |
| Привод (полярность) | поляризованный |
| Типовой входной ток при UN | 17 мА |
| Мощность потерь на входе при UN | 0,4 Вт |
| Время срабатывания, типовое | 10 мс |
| Время возврата, типовое | 15 мс |
| Напряжение на катушке | 24 В DC |
| Защитная схема | Безынерционный диод |
| Индикатор состояния | СИД (желт.) |
| Коммутация | |
| Исполнение контакта | 2 замыкающих и 2 НЗ контакта |
| Тип коммутационного контакта | Одинарный контакт |
| Материал контакта | AgSnO, с покрытием золотом |
| Максимальное напряжение переключения | 250 В AC |
| 300 В DC | |
| Минимальное напряжение переключения | 10 В (5 мA) |
| Предельный ток длительной нагрузки | 6 A |
| Максимальный пусковой ток | 35 A (20 мс) |
| Минимальный коммутационный ток | 5 мА (10 В) |
| Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 144 Вт (24 В DC) |
| 100 Вт (48 B DC) | |
| 75 Вт (60 B DC) | |
| 55 Вт (110 В DC) | |
| 50 Вт (220 В DC) | |
| 1500 ВА (250 В AC) | |
| Контакты с принудительной коммутацией по EN 61810-3 | Тип A |
| Категория использования CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 2 A/240 В (Замыкатель) |
| DC13, 2 A/24 В (Замыкатель) | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| 0,14 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник с изолирующим хомутом) | |
| 0,14 мм² ... 1 мм² (Кабельный наконечник с изолирующим хомутом, два проводника на двойной клемме) | |
| Сечение проводника AWG | 26 ... 16 (жесткий) |
| 26 ... 16 (гибкий) |
| Размеры изделия | |
| Ширина | 21 мм |
| Высота | 96 мм |
| Глубина | 67 мм |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 (Корпус) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты (Установочный блок реле) | IP20 (Установочный блок реле) |
| Степень защиты (Реле) | RT II (Реле) |
| Степень защиты (Место установки) | IP54 (Место установки) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 60 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Высота | ≤ 2000 м |
| UKCA | |
| Сертификат | Соответствие требованиям UKCA |
| Все данные согласно стандарту | |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 60947-5-1 |
| МЭК 61810-3 | |
| Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61810-1 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
| Монтажное положение | на выбор |
| Номер артикула | 1148699 |
| Упаковочная единица | 10 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DK652E |
| GTIN | 4063151142704 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 74,7 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 71,336 g |
| Номер таможенного тарифа | 85364110 |
| Страна происхождения | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | aee288bd-6231-4d69-be6d-0ac61e9f5434 |
Совместимые изделия
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
MPS-MT - Контрольный штекер 0201744
-
MPS-IH WH - Изоляционная втулка 0201663
-
MPS-IH RD - Изоляционная втулка 0201676
-
MPS-IH BU - Изоляционная втулка 0201689
-
MPS-IH YE - Изоляционная втулка 0201692
-
MPS-IH GN - Изоляционная втулка 0201702
-
MPS-IH GY - Изоляционная втулка 0201728
-
MPS-IH BK - Изоляционная втулка 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1050004
-
ZB 5 CUS - Полоса Zack 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Полоса Zack 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Полоса Zack 1050415
-
UC-TM 5 - Маркировка для клеммных модулей 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824581
-
UCT-TM 5 - Маркировка для клеммных модулей 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829595
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 0811972
-
ZB 15 CUS - Полоса Zack 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Полоса Zack 0811998
-
REL-SR- 24DC/2X1AU/2X2AU/FG - Реле безопасности 1158056
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А