REL-SR- 24DC/2X1AU/2X2AU/FG
-
Реле безопасности
1158056
Предохранительное реле с принудительно управляемыми контактами в соответствии с DIN EN 61810-3 (тип A), входное напряжение 24 В DC, с многослойным позолоченным контактом, 2 замыкающих и 2 НЗ контакта
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Одиночное реле |
Применение | Контакты с принудительным управлением |
Режим работы | 100 % ED |
Долговечность механическая | прибл. 107 коммутационных циклов |
B10d | 810000 Циклы (AC15, 250 B / 0,5 A, 1 NO) |
170000 Циклы (AC15; 250 V / 2 A; 1 NO) | |
318000 Циклы (DC13, 24 B / 1 A, 1 NO) | |
208000 Циклы (DC13, 24 B / 2 A, 1 NO) | |
Изоляционные характеристики: Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
Изоляция | Основная изоляция |
Безопасная развязка, усиленная изоляция и 6 КВ между катушкой и контактной цепью и между контактами 3-4, 5-6 на 7-8, 9-10 | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Состояние обслуживания данных | |
Дата последней ревизии данных | 28.03.2025 |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,36 Вт |
Испытательное напряжение (Обмотка/контакт) | 4 кВeff (50 Гц, 1 мин., обмотка/контакт) |
Испытательное напряжение (Контакт/контакт) | 2,5 кВeff (50 Гц, 1 мин., контакт/контакт) |
Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
Расчетное напряжение изоляции | 250 В AC |
Расчетное импульсное напряжение | 4 кВ |
Активная часть | |
Входное номинальное напряжение UN | 24 В DC |
Диапазон входных напряжений | 19,2 В DC ... 26,4 В DC |
Диапазон входных напряжений относительно UN | см. диаграмму |
Логика работы привода | с одним устойчивым положением |
Привод (полярность) | биполярное |
Типовой входной ток при UN | 15 мА |
Время срабатывания, типовое | 10 мс |
Время возврата, типовое | 5 мс |
Коммутация | |
Исполнение контакта | 2 замыкающих контакта, 2 НЗ контакт, принудительно управляемый |
Тип коммутационного контакта | Одинарный контакт |
Материал контакта | AgSnO, с покрытием золотом |
Максимальное напряжение переключения | 250 В AC |
300 В DC | |
Минимальное напряжение переключения | 10 В |
Предельный ток длительной нагрузки | 6 A |
Максимальный пусковой ток | 35 A (20 мс) |
Минимальный коммутационный ток | 5 мА (10 В) |
Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 144 Вт (24 В DC) |
100 Вт (48 B DC) | |
75 Вт (60 B DC) | |
55 Вт (110 В DC) | |
50 Вт (220 В DC) | |
1500 ВА (250 В AC) | |
Коммутационная способность | 2 A (24 B (DC13)) |
3 A (230 В, AC15) | |
Контакты с принудительной коммутацией по EN 61810-3 | Тип A |
Тип подключения | Разъем / выводы под пайку |
Ширина | 13 мм |
Высота | 24 мм |
Глубина | 40 мм |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты (Реле) | RT II |
Степень защиты (Место установки) | IP54 (Место установки) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Высота | ≤ 2000 м |
Испытание вредными газами | |
Маркировка | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
Стандарты / нормативные документы | DIN EN 50178 |
EN 61810-1 |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 1158056 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
Ключ изделия | DK69DA |
GTIN | 4063151164010 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 22,14 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 22,14 g |
Номер таможенного тарифа | 85364190 |
Страна происхождения | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А