Универсальная система промышленных реле RIFLINE complete на монтажной рейке с принадлежностями

Универсальная система промышленных реле

Универсальные реле RIFLINE complete позволяют реализовать любые стандартные релейные приложения. Разделение, умножение или усиление сигналов: независимо от задачи область применения охватывает как реле сопряжения и реле времени, так и замену миниатюрных контакторов. Система вставных штекерных реле обеспечивает простоту, скорость и безошибочность эксплуатации.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1732886
RIF-RPT-LDP-24DC/1X2/5X1/AU/FG - Релейный модуль
RIF-RPT-LDP-24DC/1X2/5X1/AU/FG - Релейный модуль
1732886

Релейный модуль с зажимом Push-in, состоит из: релейной базы со светодиодным индикатором состояния, безынерционного диода и фиксатора, предохранительное реле с принудительно управляемыми контактами по DIN EN 61810-3, исполнение контактов: 5 замыкающих и 1 НЗ контакт, входное напряжение: 24 В DC

NEW
Go to Product Detail Page for item 1739922
RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/AU/FG - Релейный модуль
RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/AU/FG - Релейный модуль
1739922

Предустановленный релейный модуль с зажимом Push-in состоит из: релейной базы, предохранительного реле с принудительно управляемыми контактами согласно DIN EN 61810-3, штекерного модуля индикации/ модуля подавления помех и фиксатора, исполнение контактов: 2 переключающих контакта, многослойный золотой контакт, входное напряжение: 24 В DC

NEW
Go to Product Detail Page for item 1732905
RIF-RPT-LDP-24DC/2X2/4X1/AU/FG - Релейный модуль
RIF-RPT-LDP-24DC/2X2/4X1/AU/FG - Релейный модуль
1732905

Релейный модуль с зажимом Push-in, состоит из: релейной базы со светодиодным индикатором состояния, безынерционного диода и фиксатора, предохранительное реле с принудительно управляемыми контактами по DIN EN 61810-3, исполнение контактов: 4 замыкающих и 2 НЗ контакт, входное напряжение: 24 В DC

Go to Product Detail Page for item 1899071
RIF-RH-2-L - Хомут
RIF-RH-2-L - Хомут
1899071

Крепежные скобы реле, с выталкивателем и пазом для маркировки, подходит к релейной базе RIF-2, для промышленного реле высотой 28 мм

Go to Product Detail Page for item 2909884
RIF-1-RPT-LDP-24DC/1IC - Релейный модуль
RIF-1-RPT-LDP-24DC/1IC - Релейный модуль
2909884

Предустановленный релейный модуль с зажимами рush-in, состоит из: установочного блока (основания), реле с силовыми контактами, вставного индикатора/подавителя помех и фиксатора. Исполнение контактов: 1 замыкающий контакт, макс. ток включения до 130 A peak, 80 A (20 мс), входное напряжение 24 В DC

Go to Product Detail Page for item 2909776
RIF-1-RPT-LV-120AC/1X21MS - Релейный модуль
RIF-1-RPT-LV-120AC/1X21MS - Релейный модуль
2909776

Предустановленный релейный модуль с разъемами push-in, состоящий из: установочного блока (основания), фиксатора реле, вставного подавителя помех и реле с силовыми контактами с контрольной кнопкой и встроенным светодиодным индикатором статуса. Исполнение контактов: 1 переключающий контакт. Входное напряжение: 120 B AC

Go to Product Detail Page for item 2903315
RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21 - Релейный модуль
RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21 - Релейный модуль
2903315

Предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: установочного блока (основания), реле с силовыми контактами и фиксатора. Исполнение контактов: 2 переключающих контакта. Входное напряжение: 24 В DC

Go to Product Detail Page for item 2900954
RIF-RH-2 - Хомут
RIF-RH-2 - Хомут
2900954

Релейный держатель, с выталкивателем и пазом для маркировки, подходит к релейному блоку RIF-2, для промышленного реле

Преимущества для Вас

  • Полная серия изделий благодаря охвату всех стандартных применений реле
  • Простота использования благодаря современной концепции кабельной разводки и распределения потенциалов
  • Простота расширения до реле времени при помощи вставного функционального модуля
  • Надежная система реле, обеспечивающая высокую степень готовности оборудования и машин
  • Гибкая модульная система благодаря наличию готовых модулей и модульной сборке

Новые изделия

Компактный принудительно управляемый релейный модуль на монтажной рейке

Высококомпактные принудительно управляемые релейные модули

Шестиконтактный с технологией соединения Push-in

Компактный релейный модуль RIFLINE complete надежно коммутирует благодаря шести принудительно управляемым контактам и технологии соединения Push-in. Получите преимущества распределения потенциалов A2 с помощью перемычек со стороны входа и надежную обратную связь в вашем приложении.

Основные характеристики

  • Технология соединения Push-in
  • Ширина всего 20,9 мм
  • Релейный модуль с 6-полюсным, принудительно управляемым реле
  • Распределение потенциалов A2 с помощью перемычек со стороны входа
  • Надежная обратная связь

Преимущества для Вас

  • Компактное переключение благодаря ширине всего 20,9 мм
  • Более принудительно управляемые контакты благодаря шестиполюсным реле
  • Быстрое и простое подключение релейных модулей благодаря технологии соединения Push-in
  • Простое распределение потенциалов с перемычками со стороны входа

Реле сопряжения RIFLINE complete с принудительно управляемыми контактами на монтажной рейке

Реле сопряжения с принудительно управляемыми контактами

Реле сопряжения с принудительно управляемыми контактами от Phoenix Contact, обеспечивают переключение безопасной обратной связи. Они используются для гальванической развязки, усиления мощности и увеличения контактов. Наши многоканальные модули реле сопряжения разработаны в соответствии со стандартом DIN EN 61810-3 тип A и обеспечивают максимальную безопасность и надежность. Настоящий стандарт гарантирует, что специальные меры по интеграции и конструированию гарантируют, что замыкающие контакты и НЗ контакты никогда не могут находиться в одном и том же состоянии в одно и то же время.

Благодаря принудительно управляемым контактам наши реле идеально подходят для использования в системах с автоматическим контролем, например, в системах управления безопасностью. Положитесь на наши технологии, чтобы максимально повысить безопасность и эффективность Вашего промышленного оборудования.

RIFLINE complete с многофункциональным модулем времени

Многофункциональный модуль времени

Простое расширение для Ваших релейных модулей: Многофункциональный вставной модуль времени на 24 B DC служит для дооснащения релейного модуля до реле времени. Этим модулем можно оснастить основания от RIF-1 до RIF-4.

Вы можете выбрать одну из трех временных функций в диапазоне времени от 0,5 с до 100 мин:

  • Задержка включения
  • С пуском от замыкающего контакта
  • Датчик тактовых импульсов