Универсальная система промышленных реле RIFLINE complete на монтажной рейке с принадлежностями

Универсальная система промышленных реле

Универсальные реле RIFLINE complete позволяют реализовать любые стандартные релейные приложения. Разделение, умножение или усиление сигналов: независимо от задачи область применения охватывает как реле сопряжения и реле времени, так и замену миниатюрных контакторов. Система вставных штекерных реле обеспечивает простоту, скорость и безошибочность эксплуатации.

Go to Product Detail Page for item 2903359
RIF-0-RPT-24DC/ 1AU - Релейный модуль
RIF-0-RPT-24DC/ 1AU - Релейный модуль
2903359

Предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: установочного блока (основания) с выталкивателем и реле с многослойными контактами. Исполнение контакта: 1 замыкающий контакт. Входное напряжение: 24 В DC

Go to Product Detail Page for item 2905290
RIF-1-RPT-LV-230AC/1X21MS - Релейный модуль
RIF-1-RPT-LV-230AC/1X21MS - Релейный модуль
2905290

Предустановленный релейный модуль с разъемами push-in, состоящий из: установочного блока (основания), фиксатора реле, вставного подавителя помех и реле с силовыми контактами с контрольной кнопкой и встроенным светодиодным индикатором статуса. Исполнение контактов: 1 переключающий контакт. Входное напряжение: 230 B AC

Go to Product Detail Page for item 2909775
RIF-1-RPT-LV-120AC/2X21MS - Релейный модуль
RIF-1-RPT-LV-120AC/2X21MS - Релейный модуль
2909775

Предустановленный релейный модуль с разъемами push-in, состоящий из: релейного блока, фиксатора реле, вставного подавителя помех и реле с силовыми контактами с контрольной кнопкой и встроенным светодиодным индикатором статуса. Исполнение контактов: 2 переключающих контакта. Входное напряжение: 120 В AC

Go to Product Detail Page for item 1732905
RIF-RPT-LDP-24DC/2X2/4X1/AU/FG - Релейный модуль
RIF-RPT-LDP-24DC/2X2/4X1/AU/FG - Релейный модуль
1732905

Релейный модуль с зажимом Push-in, состоит из: релейной базы со светодиодным индикатором состояния, безынерционного диода и фиксатора, предохранительное реле с принудительно управляемыми контактами по DIN EN 61810-3, исполнение контактов: 4 замыкающих и 2 НЗ контакт, входное напряжение: 24 В DC

Go to Product Detail Page for item 2908332
RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 AU - Релейный модуль
RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 AU - Релейный модуль
2908332

Предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из базового модуля, реле с силовыми контактами с дополнительным твердым позолоченным покрытием и держателя Исполнение контакта: 4 переключающих. Входное напряжение: 24 В пост. тока

Go to Product Detail Page for item 2905293
RIF-0-OPT-24DC/24DC/2 - Модуль полупроводникового реле
RIF-0-OPT-24DC/24DC/2 - Модуль полупроводникового реле
2905293

Предустановленный модуль полупроводниковых реле с зажимами рush-in, состоящий из: установочного блока (основания) с выбрасывателем и вставного миниатюрного полупроводникового реле. Входное напряжение: 24 В DC. Выходное напряжение: 3-33 В DC/3 A

Go to Product Detail Page for item 2903334
RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21 - Релейный модуль
RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21 - Релейный модуль
2903334

Предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: установочного блока (основания), реле с силовыми контактами, вставного индикатора / подавителя помех и фиксатора. Исполнение контактов: 2 переключающих контакта. Входное напряжение: 24 В DC

Go to Product Detail Page for item 2906223
RIF-1-RPT-LDP-12DC/2X21 - Релейный модуль
RIF-1-RPT-LDP-12DC/2X21 - Релейный модуль
2906223

Предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: установочного блока (основания), реле с силовыми контактами, вставного индикатора/подавителя помех и фиксатора. Исполнение контакта: 2 переключающих. Входное напряжение: 12 В DC

Преимущества для Вас

  • Полная серия изделий благодаря охвату всех стандартных применений реле
  • Простота использования благодаря современной концепции кабельной разводки и распределения потенциалов
  • Простота расширения до реле времени при помощи вставного функционального модуля
  • Надежная система реле, обеспечивающая высокую степень готовности оборудования и машин
  • Гибкая модульная система благодаря наличию готовых модулей и модульной сборке
Реле сопряжения RIFLINE complete с принудительно управляемыми контактами на монтажной рейке

Реле сопряжения с принудительно управляемыми контактами

Реле сопряжения с принудительно управляемыми контактами от Phoenix Contact, обеспечивают переключение безопасной обратной связи. Они используются для гальванической развязки, усиления мощности и увеличения контактов. Наши многоканальные модули реле сопряжения разработаны в соответствии со стандартом DIN EN 61810-3 тип A и обеспечивают максимальную безопасность и надежность. Настоящий стандарт гарантирует, что специальные меры по интеграции и конструированию гарантируют, что замыкающие контакты и НЗ контакты никогда не могут находиться в одном и том же состоянии в одно и то же время.

Благодаря принудительно управляемым контактам наши реле идеально подходят для использования в системах с автоматическим контролем, например, в системах управления безопасностью. Положитесь на наши технологии, чтобы максимально повысить безопасность и эффективность Вашего промышленного оборудования.

RIFLINE complete с многофункциональным модулем времени

Многофункциональный модуль времени

Простое расширение для Ваших релейных модулей: Многофункциональный вставной модуль времени на 24 B DC служит для дооснащения релейного модуля до реле времени. Этим модулем можно оснастить основания от RIF-1 до RIF-4.

Вы можете выбрать одну из трех временных функций в диапазоне времени от 0,5 с до 100 мин:

  • Задержка включения
  • С пуском от замыкающего контакта
  • Датчик тактовых импульсов