Вставные электро-механические и полупроводниковые реле серии RIFLINE complete так же, как и базовые цоколи, имеют допуск согласно UL 508. Соответствующие допуски можно найти на странице каждого отдельного компонента.
RIF-0-RPT-24DC/ 1AU
-
Релейный модуль
2903359
Предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: установочного блока (основания) с выталкивателем и реле с многослойными контактами. Исполнение контакта: 1 замыкающий контакт. Входное напряжение: 24 В DC
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Релейный модуль |
Серия изделий | RIFLINE complete |
Применение | Универсальный |
Режим работы | 100 % ED |
Долговечность механическая | прибл. 2x 107 коммутационных циклов |
Изоляционные характеристики | |
Изоляция | безопасное разделение |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Состояние обслуживания данных | |
Дата последней ревизии данных | 20.03.2025 |
Долговечность, электрич. | см. диаграмму |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,22 Вт |
Испытательное напряжение (Обмотка/контакт) | 4 кВeff (50 Гц, 1 мин., обмотка/контакт) |
Расчетное напряжение изоляции | 250 В AC |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Активная часть | |
Входное номинальное напряжение UN | 24 В DC |
Диапазон входных напряжений | 19,2 В DC ... 36 В DC (20 °C) |
Диапазон входных напряжений относительно UN | см. диаграмму |
Логика работы привода | с одним устойчивым положением |
Привод (полярность) | поляризованный |
Типовой входной ток при UN | 9 мА |
Время срабатывания, типовое | 5 мс |
Время возврата, типовое | 8 мс |
Напряжение на катушке | 24 В DC |
Защитная схема | Безынерционный диод |
Индикация рабочего напряжения | LED желт. |
Коммутация | |
Исполнение контакта | 1 замыкающий контакт |
Тип коммутационного контакта | Одинарный контакт |
Материал контакта | AgSnO, с покрытием золотом |
Максимальное напряжение переключения | 30 В AC |
36 В DC | |
Минимальное напряжение переключения | 100 мВ (10 мА) |
Макс. ток продолжительной нагрузки | 50 мА |
Максимальный пусковой ток | 50 мА |
Минимальный коммутационный ток | 1 мА (12 B) |
Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 1,2 Вт (24 В DC) |
Категория использования CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 3 A/250 В (Замыкатель) |
AC15, 1 A/250 В (Размыкатель) | |
DC13, 1,5 A/24 В (Замыкатель) | |
DC13, 0,2 A/110 В (Замыкатель) | |
DC13, 0,1 A/220 В (Замыкатель) | |
Коммутация: при поврежденном золотом покрытии | |
Указание | следующие значение приведены для поврежденного золотого покрытия |
Материал контакта | AgSnO |
Максимальное напряжение переключения | 250 В AC/DC |
Минимальное напряжение переключения | 5 В (при100 мA) |
Макс. ток продолжительной нагрузки | 6 A |
Минимальный коммутационный ток | 10 мА (при 12 В) |
Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 140 Вт (при 24 В DC) |
20 Вт (При 48 В DC) | |
18 Вт (При 60 В DC) | |
23 Вт (При 110 В DC) | |
40 Вт (При 220 В DC) | |
1500 ВА (при 250 В AC) | |
Коммутационная способность | 2 A (при 24 В, DC13) |
0,2 A (при 110 В, DC13) | |
0,1 A (при 220 В, DC13) | |
3 A (при 24 В, AC15) | |
3 A (при 120 В, AC15) | |
3 A (при 230 В, AC15) |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
0,14 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник с изолирующим хомутом) | |
Сечение проводника AWG | 24 ... 16 |
Размеры изделия | |
Ширина | 6,2 мм |
Высота | 93 мм |
Глубина | 66 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 (Корпус) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты (Установочный блок реле) | IP20 (Установочный блок реле) |
Степень защиты (Реле) | RT III (Реле) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 60 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Испытание вредными газами | |
Маркировка | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 60947-5-1 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 2903359 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
Ключ изделия | DK652G |
Страница каталога | Стр. 319 (C-5-2019) |
GTIN | 4046356732925 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 25,7 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 21,919 g |
Номер таможенного тарифа | 85364110 |
Страна происхождения | CZ |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 5c317584-7bce-411f-9e32-8c77360a9c71 |
Совместимые изделия
-
FBS 2-6 - Перемычка 3030336
-
FBS 3-6 - Перемычка 3030242
-
FBS 4-6 - Перемычка 3030255
-
FBS 5-6 - Перемычка 3030349
-
FBS 10-6 - Перемычка 3030271
-
FBS 20-6 - Перемычка 3030365
-
FBS 50-6 - Перемычка 3032224
-
FBS 2-6 BU - Перемычка 3036932
-
FBS 3-6 BU - Перемычка 3036945
-
FBS 4-6 BU - Перемычка 3036958
-
FBS 5-6 BU - Перемычка 3036961
-
FBS 10-6 BU - Перемычка 3032198
-
FBS 20-6 BU - Перемычка 3032208
-
FBS 50-6 BU - Перемычка 3032211
-
FBS 2-6 GY - Перемычка 3032237
-
FBS 3-6 GY - Перемычка 3032240
-
FBS 4-6 GY - Перемычка 3032279
-
FBS 5-6 GY - Перемычка 3032266
-
FBS 10-6 GY - Перемычка 3032253
-
PLC-FA-5X20 - Адаптер предохранителя 1186510
-
PLC-FA-I-5X20-12-24UC - Адаптер предохранителя 1186499
-
PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Адаптер предохранителя 1186508
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
CLIPFIX 35 - Концевой фиксатор 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Концевой фиксатор 3022276
-
E/NS 35 N - Концевой фиксатор 0800886
-
MPS-MT - Контрольный штекер 0201744
-
MPS-IH WH - Изоляционная втулка 0201663
-
MPS-IH RD - Изоляционная втулка 0201676
-
MPS-IH BU - Изоляционная втулка 0201689
-
MPS-IH YE - Изоляционная втулка 0201692
-
MPS-IH GN - Изоляционная втулка 0201702
-
MPS-IH GY - Изоляционная втулка 0201728
-
MPS-IH BK - Изоляционная втулка 0201731
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Полоса Zack 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Полоса Zack 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Маркировка для клеммных модулей 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Маркировка для клеммных модулей 1051430
-
UC-TM 6 - Маркировка для клеммных модулей 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824589
-
UCT-TM 6 - Маркировка для клеммных модулей 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829602
-
REL-MR- 24DC/21AU - Одиночное реле 2961121
-
RIF-0-BPT/1 - Базовый модуль 2901873
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А