UCT-TM 6 - Маркировка для клеммных модулей
0828736

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без надписи, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 6,2 мм, Количество отдельных табличек: 60, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 5,6 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Маркировка серии UniCard UCT-TM... предлагает маркеры для изделий Phoenix Contact с высоким пазом для маркировочных планок, например, клеммных блоков
На маркеры в виде унифицированных пластин наносится маркировка простым, точным и быстрым способом при помощи карточного принтера
Пластины имеют дополнительное место для размещения информации по проекту или функционального текста, который может помочь во время монтажа
Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются
Услуги по нанесению маркировки: Phoenix Contact наносит надписи на любые маркеры UniCard в соответствии с требованиями заказчика