PLC-FA-I-5X20-12-24UC
-
Адаптер предохранителя
1186499
Штекерный адаптер предохранителя для применения на базовой клемме 6,2 мм PLC. Для плавких предохранителей 5 x 20 мм. Рабочее напряжение: 12 ... 24 В AC/DC. Со светодиодом для индикации отказа предохранителя.
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Указания по эксплуатации | При выходе предохранителя из строя электрическая цепь не обесточивается. Потребляемый ток при неисправном предохранителе. |
Тип изделия | Адаптеры |
Серия изделий | PLC-INTERFACE |
Применение | Адаптеры |
Изоляционные характеристики: Воздушные зазоры и пути утечки для цепи | |
Изоляция | Безопасное разделение, усиленная изоляция |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Потребляемый ток | 0,6 мА ... 2,3 мА (Cветодиодный индикатор) |
Предохранитель | G / 5 x 20 |
Воздушные зазоры и пути утечки для цепи | |
Расчетное напряжение изоляции | 250 В AC |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Питание | |
Потребляемый ток | 0,6 мА ... 2,3 мА (Cветодиодный индикатор) |
Ширина | 6,2 мм |
Высота | 80 мм |
Глубина | 130 мм |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Степень защиты (Место установки) | IP54 (Место установки) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C (Cоблюдайте кривые) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Высота | ≤ 2000 м |
Воздушные зазоры и пути утечки для цепи | |
Стандарты / нормативные документы | DIN EN 50178 |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 1186499 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
Ключ изделия | DK62Z4 |
GTIN | 4063151226930 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 12,3 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 12,3 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371392 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002498 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121100 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
PLC-BPT- 24DC/21RW - Базовый модуль 2900261
-
PLC-BPT-120UC/21 - Базовый модуль 2900280
-
PLC-BPT-230UC/21 - Базовый модуль 2900281
-
PLC-BPT- 5DC/21 - Базовый модуль 2900443
-
PLC-BPT- 24DC/21 - Базовый модуль 2900445
-
PLC-BPT- 24UC/21 - Базовый модуль 2900446
-
PLC-BPT- 24DC/ 1/ACT - Базовый модуль 2900449
-
PLC-BPT- 24UC/ 1/ACT - Базовый модуль 2900450
-
PLC-BPT-120UC/21/SO46 - Базовый модуль 2900453
-
PLC-BPT-230UC/21/SO46 - Базовый модуль 2900455
-
RIF-0-BSC/21 - Базовый модуль 2900957
-
RIF-0-BPT/21 - Базовый модуль 2900958
-
RIF-0-BSC/ 1 - Базовый модуль 2901872
-
RIF-0-BPT/1 - Базовый модуль 2901873
-
PLC-BPT-125DC/21 - Базовый модуль 2904590
-
PLC-BSC- 24DC/21 - Базовый модуль 2966016
-
PLC-BSC- 24UC/21 - Базовый модуль 2966029
-
PLC-BSC-120UC/21 - Базовый модуль 2966032
-
PLC-BSC-230UC/21 - Базовый модуль 2966045
-
PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT - Базовый модуль 2966058
-
PLC-BSC- 5DC/21 - Базовый модуль 2980225
-
PLC-BSC-120UC/21/SO46 - Базовый модуль 2980319
-
PLC-BSC-230UC/21/SO46 - Базовый модуль 2980335
-
PLC-BSC- 24DC/21/SO46 - Базовый модуль 2980458
-
PLC-BSC- 24UC/ 1/ACT - Базовый модуль 2982799
-
REL-MR- 4,5DC/21AU - Одиночное реле 2961370
-
REL-MR- 4,5DC/21 - Одиночное реле 2961367
-
REL-MR- 12DC/21AU - Одиночное реле 2961163
-
REL-MR- 12DC/21 - Одиночное реле 2961150
-
REL-MR- 12DC/21/MS - Одиночное реле 2909641
-
REL-MR- 12DC/21AU/MS - Одиночное реле 2909644
-
REL-MR- 18DC/21 - Одиночное реле 2961383
-
REL-MR- 18DC/21AU - Одиночное реле 2961493
-
REL-MR- 24DC/21 - Одиночное реле 2961105
-
REL-MR- 24DC/21AU - Одиночное реле 2961121
-
REL-MR- 24DC/21/MS - Одиночное реле 2909642
-
REL-MR- 24DC/21AU/MS - Одиночное реле 2909645
-
REL-MR- 60DC/21AU - Одиночное реле 2961134
-
REL-MR- 60DC/21 - Одиночное реле 2961118
-
REL-MR- 60DC/21/MS - Одиночное реле 2909643
-
REL-MR- 60DC/21AU/MS - Одиночное реле 2909647
-
OPT- 5DC/ 24DC/ 2 - Миниатюрные полупроводниковые реле 2967989
-
OPT- 5DC/ 48DC/100 - Миниатюрные полупроводниковые реле 2967992
-
OPT-24DC/ 24DC/ 2 - Миниатюрные полупроводниковые реле 2966595
-
OPT-24DC/ 48DC/100 - Миниатюрные полупроводниковые реле 2966618
-
OPT-60DC/ 24DC/ 2 - Миниатюрные полупроводниковые реле 2966605
-
OPT-60DC/ 48DC/100 - Миниатюрные полупроводниковые реле 2966621
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А