OPT-24DC/ 48DC/100
-
Миниатюрные полупроводниковые реле
2966618
Вставное миниатюрное полупроводниковое реле, полупроводниковое реле ввода, 1 замыкающий контакт, вход: 24 В DC, выход: 3-48 В DC/ 100 мA
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Устойчивость к воздействию вибраций и ударов
RT III (защита от брызг)
Отсутствие износа и долговечность
Нулевой выключатель для выходов переменного тока
Возможность пайки на печатную плату
Коммутационная способность до 24 В DC/5 А