PLC-BSC- 5DC/21
-
Базовый модуль
2980225
6,2 мм основная клемма PLC с винтовым зажимом, без реле или полупроводниковых реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 переключающий контакт, входное напряжение 5 В DC
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Релейный блок |
Серия изделий | PLC-INTERFACE |
Применение | Универсальный |
Режим работы | 100 % ED |
Изоляционные характеристики | |
Степень загрязнения | 3 |
Защитная схема | Нулевой диод, диод защиты от переполюсовки |
Входное номинальное напряжение UN | 5 В DC |
Номинальное напряжение вставного электромеханического реле или полупроводникового реле (см. необходимые принадлежности) отличается от входного номинального напряжения цоколя со встроенной предварительной проводкой | |
Защитная схема | Безынерционный диод |
Входное номинальное напряжение UN | 5 В DC |
Номинальное напряжение вставного электромеханического реле или полупроводникового реле (см. необходимые принадлежности) отличается от входного номинального напряжения цоколя со встроенной предварительной проводкой |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
0,2 мм² ... 2,5 мм² (Отдельный кабельный наконечник) | |
2x 0,5 мм² ... 1,5 мм² (Сдвоенный кабельный наконечник) | |
Сечение проводника AWG | 26 ... 14 |
Момент затяжки | 0,6 Нм ... 0,8 Нм |
Индикатор состояния | LED |
Ширина | 6,2 мм |
Высота | 80 мм |
Глубина | 94 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 (Корпуса) | V0 (Корпус) |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
UKCA | |
Сертификат | Соответствие требованиям UKCA |
Разрешение на применение в судостроении | |
Сертификат | TAE0000196 |
Испытание вредными газами | |
Маркировка | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Данные судостроения | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Вибрации | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению |
Стандарты / нормативные документы | IEC/EN 60664-1 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 2980225 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
Код продажи | 08 |
Ключ изделия | DK6221 |
GTIN | 4017918820756 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 34,89 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 28,49 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371603 |
ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001456 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (№ CAS: Не применимо) |
Lead (№ CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 6264205e-185d-4e61-ba3a-dea844d84847 |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
FBST 500-PLC RD - Нарезаемые перемычки 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Нарезаемые перемычки 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Нарезаемые перемычки 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Перемычка 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Перемычка 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Перемычка 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Перемычка 2967688
-
PLC-ESK GY - Клеммный модуль питания 2966508
-
PLC-ATP BK - Разделительная пластина 2966841
-
PLC-FA-5X20 - Адаптер предохранителя 1186510
-
PLC-FA-I-5X20-12-24UC - Адаптер предохранителя 1186499
-
PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Адаптер предохранителя 1186508
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Полоса Zack 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Полоса Zack 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Маркировка для клеммных модулей 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Маркировка для клеммных модулей 1051430
-
UC-TM 6 - Маркировка для клеммных модулей 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824589
-
UCT-TM 6 - Маркировка для клеммных модулей 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
SZF 1-0,6X3,5 - Отвертка 1204517
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А