PLC-FA-5X20
-
Адаптер предохранителя
1186510
Штекерный адаптер предохранителя для применения на базовой клемме 6,2 мм PLC. Для плавких предохранителей 5 x 20 мм. Рабочее напряжение : универсальное. Без индикации отказа предохранителя.
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
| Указания по эксплуатации | При выходе предохранителя из строя электрическая цепь обесточивается. |
| Тип изделия | Адаптеры |
| Серия изделий | PLC-INTERFACE |
| Применение | Адаптеры |
| Изоляционные характеристики: Воздушные зазоры и пути утечки для цепи | |
| Изоляция | Безопасное разделение, усиленная изоляция |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Предохранитель | G / 5 x 20 |
| Воздушные зазоры и пути утечки для цепи | |
| Расчетное напряжение изоляции | 250 В AC |
| Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
| Ширина | 6,2 мм |
| Высота | 80 мм |
| Глубина | 130 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Степень защиты (Место установки) | IP54 (Место установки) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C (Cоблюдайте кривые) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (UL (Haz. Loc.)) | -40 °C ... 70 °C (1 A) |
| -40 °C ... 60 °C (2 A) | |
| -40 °C ... 50 °C (3 A) | |
| -40 °C ... 40 °C (6 A) | |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Высота | ≤ 2000 м |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 |
| Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X | |
| Воздушные зазоры и пути утечки для цепи | |
| Стандарты / нормативные документы | DIN EN 50178 |
| Монтажное положение | на выбор |
| Номер артикула | 1186510 |
| Упаковочная единица | 10 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
| Ключ изделия | DK62Z4 |
| GTIN | 4063151228316 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 12,63 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 12,63 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371392 |
| ECLASS-15.0 | 27371392 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002886 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
Совместимые изделия
-
PLC-BPT- 24DC/21RW - Базовый модуль 2900261
-
PLC-BPT-120UC/21 - Базовый модуль 2900280
-
PLC-BPT-230UC/21 - Базовый модуль 2900281
-
PLC-BPT- 5DC/21 - Базовый модуль 2900443
-
PLC-BPT- 24DC/21 - Базовый модуль 2900445
-
PLC-BPT- 24UC/21 - Базовый модуль 2900446
-
PLC-BPT- 24DC/ 1/ACT - Базовый модуль 2900449
-
PLC-BPT- 24UC/ 1/ACT - Базовый модуль 2900450
-
PLC-BPT-120UC/21/SO46 - Базовый модуль 2900453
-
PLC-BPT-230UC/21/SO46 - Базовый модуль 2900455
-
RIF-0-BSC/21 - Базовый модуль 2900957
-
RIF-0-BPT/21 - Базовый модуль 2900958
-
RIF-0-BSC/ 1 - Базовый модуль 2901872
-
RIF-0-BPT/1 - Базовый модуль 2901873
-
PLC-BPT-125DC/21 - Базовый модуль 2904590
-
PLC-BSC- 24DC/21 - Базовый модуль 2966016
-
PLC-BSC- 24UC/21 - Базовый модуль 2966029
-
PLC-BSC-120UC/21 - Базовый модуль 2966032
-
PLC-BSC-230UC/21 - Базовый модуль 2966045
-
PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT - Базовый модуль 2966058
-
PLC-BSC- 5DC/21 - Базовый модуль 2980225
-
PLC-BSC-120UC/21/SO46 - Базовый модуль 2980319
-
PLC-BSC-230UC/21/SO46 - Базовый модуль 2980335
-
PLC-BSC- 24DC/21/SO46 - Базовый модуль 2980458
-
PLC-BSC- 24UC/ 1/ACT - Базовый модуль 2982799
-
REL-MR- 4,5DC/21AU - Одиночное реле 2961370
-
REL-MR- 4,5DC/21 - Одиночное реле 2961367
-
REL-MR- 12DC/21AU - Одиночное реле 2961163
-
REL-MR- 12DC/21 - Одиночное реле 2961150
-
REL-MR- 12DC/21/MS - Одиночное реле 2909641
-
REL-MR- 12DC/21AU/MS - Одиночное реле 2909644
-
REL-MR- 18DC/21 - Одиночное реле 2961383
-
REL-MR- 18DC/21AU - Одиночное реле 2961493
-
REL-MR- 24DC/21 - Одиночное реле 2961105
-
REL-MR- 24DC/21AU - Одиночное реле 2961121
-
REL-MR- 24DC/21/MS - Одиночное реле 2909642
-
REL-MR- 24DC/21AU/MS - Одиночное реле 2909645
-
REL-MR- 60DC/21AU - Одиночное реле 2961134
-
REL-MR- 60DC/21 - Одиночное реле 2961118
-
REL-MR- 60DC/21/MS - Одиночное реле 2909643
-
REL-MR- 60DC/21AU/MS - Одиночное реле 2909647
-
OPT- 5DC/ 24DC/ 2 - Миниатюрные полупроводниковые реле 2967989
-
OPT- 5DC/ 48DC/100 - Миниатюрные полупроводниковые реле 2967992
-
OPT- 5DC/230AC/ 1 - Миниатюрные полупроводниковые реле 2982139
-
OPT-24DC/ 24DC/ 2 - Миниатюрные полупроводниковые реле 2966595
-
OPT-24DC/ 48DC/100 - Миниатюрные полупроводниковые реле 2966618
-
OPT-24DC/230AC/ 1 - Миниатюрные полупроводниковые реле 2967950
-
OPT-60DC/ 24DC/ 2 - Миниатюрные полупроводниковые реле 2966605
-
OPT-60DC/ 48DC/100 - Миниатюрные полупроводниковые реле 2966621
-
OPT-60DC/230AC/ 1 - Миниатюрные полупроводниковые реле 2967963
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А