Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

FBS 4-6 - Перемычка
3030255

Перемычка, размер шага: 6,2 мм, полюсов: 4, цвет: красный

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

2 - 50-контактные перемычки можно перемыкать двумя шахтами перемычек системы CLIPLINE complete, до 50 клемм за одну операцию